[Regolazioni semplificate] Tavole Z / Con vite senza fine / Carico pesante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Regolazioni semplificate] Tavole Z/con vite senza fine/carico pesante:Immagine relativa
TipoCorpo principaleAlbero (Ø15)Vite senza fine (M14)Staffa supportoAccessori
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaMaterialeMaterialeTrattamento superficie
ZKST
ZKSTP
Lega di alluminioAnodizzato trasparenteEN 1.4125 Equiv.56HRC~EN 1.4305 Equiv.EN AC-51300 Equiv.Anodizzato trasparenteVite di fissaggio (SCB6-18 x 4 pz.)

Specifiche

Codice componente
ZKST40-25
ZKSTP80-50
Codice componenteLSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa
(mm)
(Zx2)
Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Peso (kg)Prezzo unitario
TipoA-ZZKSTZKSTPZKSTZKSTP
ZKST
ZKSTP
40-2513540x80502491.011.07  
40-501851001.201.26  
80-2517580x80501.321.38  
80-502251001.511.57  

Varianti

[Regolazioni semplificate] Tavole Z/con vite senza fine/carico pesante:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZKST40-25
ZKST40-50
ZKST80-25
ZKST80-50
ZKSTP40-25
ZKSTP40-50
ZKSTP80-25
ZKSTP80-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Corsa (distanza Z)
(mm)
L
(mm)
Indicatori

215.20 €

1 Disponibile 9 giorni 40±25135Non fornito

221.31 €

1 Disponibile 9 giorni 40±50185Non fornito

266.55 €

1 Disponibile 9 giorni 80±25175Non fornito

272.66 €

1 Disponibile 9 giorni 80±50225Non fornito

276.34 €

1 Disponibile 9 giorni 40±25135Fornito

282.45 €

1 Disponibile 9 giorni 40±50185Fornito

327.68 €

1 Disponibile 9 giorni 80±25175Fornito

333.80 €

1 Disponibile 9 giorni 80±50225Fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Regolazioni semplificate] Tavole Z/con vite senza fine/carico pesante:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (intervallo)(N) 30.1–50 Metodo di avanzamento Vite senza fine Misura tavola (larghezza) W(mm) 80
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato trasparente Meccanismo di guida Guida di scorrimento albero
Misura tavola (spessore) A(mm) 30 Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento maniglia Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 2.0
Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico