Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome comp. | Materiale | Trattamento superficie |
Corpo principale | EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato trasparente |
Dita/Parti di attacco accessori | EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione |
Cod. comp. | - | Ad azione singola/doppia |
ACHK4 | - | N |
Cod. comp. | Selezione | A1 | A2 | A3 | A4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W1 | W2 | T1 | T2 | d1 | d2 | m1 | m2 | K1 | P1 | P2 | P3 | ||
Tipo | Corsa | Azione singola | Doppia azione | ||||||||||||||||||||||||||
ACHE | 4 | N | - | 22 | 12 | 13.6 | 14.4 | 33.5 | 16.5 | 22.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 13 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10 | 4 | 3.1 | 1.5 | 6 | 2.2 | 3 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 |
6 | 25 | 16 | 18 | 16.4 | 38.5 | 17.5 | 26 | 6.5 | 2 | 27 | 15 | 3 | 6 | 3 | 14 | - | 4.1 | 2 | 10 | 3.2 | 3 | 5 | 6 | 23.2 | 17.2 | 5 | |||
ACHK | 4 | N | D | 20 | 12 | 10 | 14.4 | 40.5 | 23.5 | 29.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 13 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 3.1 | 1.5 | 5 | 2.2 | 2.6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
6 | 23 | 16 | 18 | 16.4 | 45 | 23 | 32.5 | 6.5 | 2 | 27 | 15 | 3 | 6 | 3 | 16.4 | 12 | 4.1 | 2 | 6 | 3.2 | 3 | 3 | 6 | 23.2 | 17.2 | 5 |
Cod. comp. | Selezione | D.I. cilindro | Forza di presa effettiva (N) | Carico statico ammesso (N) | Massa (g) | Scanalatura sensore | Prezzo unitario | ||||
Tipo | Corsa | Azione singola | Doppia azione | Azione singola - A molla | A doppia azione | F1 | F2 | 1 ~ 10 pz. | |||
ACHE | 4 | N | - | 8 | 4.2(1) | - | 5 | 2.5 | 17 | No | |
6 | 10 | 7.2(1.3) | - | 10 | 5 | 31 | |||||
ACHK | 4 | N | D | 8 | 4.2(1) | 4.9 | 5 | 2.5 | 19 | Sì | |
6 | 12 | 10.4(1.9) | 12.2 | 10 | 5 | 37 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ACHE4-N |
ACHE6-N |
ACHK4-D |
ACHK4-N |
ACHK6-D |
ACHK6-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di funzionamento: | Corsa (mm) | Con o senza gola di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ad azione singola | 4 | Non fornito | ||
117.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ad azione singola | 6 | Non fornito | ||
127.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | A doppia azione | 4 | Fornito | ||
127.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ad azione singola | 4 | Fornito | ||
134.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A doppia azione | 6 | Fornito | ||
134.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | Ad azione singola | 6 | Fornito |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Tipo di presa | Presa esterna / Presa interna | Numero di dita di presa | 2 pz. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo corpo principale | Profilo quadrato | Ambiente, applicazioni | Standard | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
Meccanismo di regolazione corsa | Non fornito | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.3::0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di funzionamento:
Corsa(mm)
Con o senza gola di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali