• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvole di commutazione piccole / Con attuatore

Valvole di commutazione piccole / Con attuatore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Valvole di commutazione piccole / Con attuatore
  • Valvole di commutazione piccole / Con attuatore
  • Valvole di commutazione piccole / Con attuatore
  • Valvole di commutazione piccole / Con attuatore
  • Sconto volumi elevati
I cilindri d'aria ecc. possono essere commutati in vari modi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole di commutazione piccole/Con attuatore:Immagine relativa
Materiale: Corpo: Ottone (Trattamento superficie: Nichelatura chimica), Pulsante: EN 1.4305 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Attuatore
MSHRM4-F
MSHBM4 A
Cod. comp.AttuatoreDirezioneNumero di attacchiDiam. foro collegamento tubiNumero di posizioniArea sezione effettiva (mm2)HPrezzo unitario
TipoN.IN, OUTEXTipo FTipo RBTipo ATipo FTipo RBTipo A
MSHRM3F (Con funzion. manuale)
R (A rullo)
B (A sfera)
A (Con pilota aria)
33M51.521.852.348.847.357    
4451.962.258.757.267    
MSHBM333Rc1/8Rc1/84.560.857.355.865.5    
445M55.569.365.864.374    
MISUMI non gestisce i singoli attuatori.
Fluido applicabileAria
Gamma press. d'esercizio0~0.9MPa
Gamma temp. esercizio5 ~ 60˚C (senza congelamento)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSHBM3-A
MSHBM3-B
MSHBM3-F
MSHBM3-R
MSHBM4-A
MSHBM4-B
MSHBM4-F
MSHBM4-R
MSHRM3-A
MSHRM3-B
MSHRM3-F
MSHRM3-R
MSHRM4-A
MSHRM4-B
MSHRM4-F
MSHRM4-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di porte Funzionamento a commutazione Tipo di attacco tubo Diam. foro raccordo per tubo (IN, OUT) Area sezione effettiva
(mm2)
Metodo di montaggio Con pressore Attuatore

52.94 €

1 Disponibile 5 giorni 103Con pilotaRcRc1/84.5[Laterale] Lato-A (Con pilota aria)

48.67 €

1 Disponibile 5 giorni 103PressoriRcRc1/84.5[Laterale] LatoSfereB (A sfera)

48.05 €

1 Disponibile 5 giorni 103[Pulsante] Con pulsanteRcRc1/84.5[Laterale] Lato-F (A spinta)

50.49 €

1 Disponibile 5 giorni 103PressoriRcRc1/84.5[Laterale] LatoRulliR (A rullo)

57.71 €

1 Disponibile 5 giorni 105Con pilotaRcRc1/85.5[Laterale] Lato-A (Con pilota aria)

53.43 €

1 Disponibile 5 giorni 105PressoriRcRc1/85.5[Laterale] LatoSfereB (A sfera)

52.81 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Pulsante] Con pulsanteRcRc1/85.5[Laterale] Lato-F (A spinta)

55.27 €

1 Disponibile 5 giorni 105PressoriRcRc1/85.5[Laterale] LatoRulliR (A rullo)

40.23 €

1 Disponibile 5 giorni 103Con pilotaMM51.8[Parte inferiore] Inf.-A (Con pilota aria)

35.95 €

1 Disponibile 5 giorni 103PressoriMM51.8[Parte inferiore] Inf.SfereB (A sfera)

35.34 €

1 Disponibile 5 giorni 103[Pulsante] Con pulsanteMM51.8[Parte inferiore] Inf.-F (A spinta)

37.79 €

1 Disponibile 5 giorni 103PressoriMM51.8[Parte inferiore] Inf.RulliR (A rullo)

43.77 €

1 Disponibile 5 giorni 105Con pilotaMM51.9[Laterale] Lato-A (Con pilota aria)

39.48 €

1 Disponibile 5 giorni 105PressoriMM51.9[Laterale] LatoSfereB (A sfera)

38.88 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Pulsante] Con pulsanteMM51.9[Laterale] Lato-F (A spinta)

41.33 €

1 Disponibile 5 giorni 105PressoriMM51.9[Laterale] LatoRulliR (A rullo)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvole di commutazione piccole/Con attuatore:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Valvole di commutazione piccole/Con attuatore:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Blocco verticale Numero di posizioni 2 Tipo tubazione e orientamento Superficie laterale diretta
Mantenimento stato di funzionamento Ritorno molla

Prodotti complementari

Supporto tecnico