Codice articolo del costruttore: MDTNH15A
Marca: MISUMI
Prezzo: 88.04 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDTNH15A
N. | Nome | Materiale |
Copertura | EN ZC0400 Equiv. | |
Anello di serraggio | EN ZC0400 Equiv. | |
Involucro | PC | |
Complessivo galleggiante | - | |
Giunto | POM | |
Accoppiamento | POM |
Cod. comp. |
MDTNH15A |
Cod. comp. | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | |
MDTNH | 15A |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MDTNH15A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
88.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Raccordo pneumatico | Rc1/2 |
Uscita scarico | G1/4 |
Fluido applicabile | Aria, condensa |
Pressione d'esercizio | 0.14~1.0MPa |
Resistenza alla pressione | 1.5MPa |
Temperatura ambiente | 5 ~ 60°C |
Scarico della condensa | 10cc/1 scarico |
Massa prodotto | 0.7kg |
Type | Dispositivi di scarico | Drain Exhaust | Scarico automatico | Drain Discharge Operating Method | Con galleggiante |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply | Senza batteria | Inlet Connection Type | Rc | Inlet Connection Screw Nominal | 1/2B |
Outlet Connection Type | G | Outlet Screw Nominal | 1/4B | Max. Operating Pressure(MPa) | 1.5 |
Si trova sulla pagina di Filtri di scarico, il codice articolo è il seguente: MDTNH15A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDTNH15A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali