Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
FRNWGP25-18 FRNFM25 | - | 3 |
Cod. comp. | A | B | Diametro collegamento | C | D | L1 | L2 | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | Q.tà 1 ~ 4 | |||||||
FRNWGP | 25-15 | 40 | 26.2 | 15 | 16 | 25 | 97.2 | 83.6 | |
25-18 | 18 | 19 | 28 | ||||||
40-15 | 55 | 41.2 | 15 | 16 | 25 | 135.2 | 102.6 | ||
40-18 | 18 | 19 | 28 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRNWGP25-15 |
FRNWGP25-18 |
FRNWGP40-15 |
FRNWGP40-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Pipe O.D. | Inner Diameter | Diametro collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | 16 | 15 | ||
226.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 28 | 19 | 18 | ||
256.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 25 | 16 | 15 | ||
262.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 28 | 19 | 18 |
Loading...
N. | Nome prodotto | Materiale |
Dado manicotto a innesto | EN 1.4301 Equiv. | |
Ghiera | EN 1.4301 Equiv. | |
O-ring | NBR | |
Manicotto | EN 1.4301 Equiv. | |
- | Flangia | EN 1.4301 Equiv. |
- | Nipplo | EN 1.4301 Equiv. |
Type | Adattatore | Material | EN 1.4301 Equiv. | Adaptor Type | Nippli con attacco per manometro |
---|
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Pipe O.D.
Inner Diameter
Diametro collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali