Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
FRNWGP25-18 FRNFM25 | - | 3 |
Cod. comp. | Nominale | Rc (PT) | A | B | L | H | D | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | Q.tà 1 ~ 10 | |||||||
FRNFM | 16 | 2 | 1/4 | 30 | 17.2 | 26 | 17 | 13 | |
25 | 2 | 1/4 | 40 | 26.2 | 27 | 17 | 13 | ||
3 | 3/8 | 27 | 21 | 16 | |||||
40 | 2 | 1/4 | 55 | 41.2 | 27 | 17 | 13 | ||
3 | 3/8 | 28 | 21 | 16 | |||||
4 | 1/2 | 34 | 26 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRNFM16-2 |
FRNFM25-2 |
FRNFM25-3 |
FRNFM40-2 |
FRNFM40-3 |
FRNFM40-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Misura nominale vite (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 2 (RC1/4) | ||
59.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 2 (RC1/4) | ||
60.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 3 (Rc3/8) | ||
67.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 2 (RC1/4) | ||
68.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 3 (Rc3/8) | ||
72.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 4(Rc1/2) |
Loading...
Type | Adattatore | Material | EN 1.4301 Equiv. | Adaptor Type | Adattatore maschiato |
---|
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Misura nominale vite (M)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali