• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubazioni del vuoto / Flangia NW x tubo in acciaio inox / Ugello singolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubazioni del vuoto/Flangia NW x tubo in acciaio inox/Ugello singolo:Immagine relativa
Tipo Materiale
L fissa L configurabile
FRNWBA FRNWBAL EN 1.4301 Equiv.
Materiale:EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp. - D - L - L1 - L2
FRNWBA25
FRNWBAL40
FRNWDBL16
-
-
-
9.53
8
8

-
100

-


50


-


50
Cod. comp. D.E. tubo in acciaio inox
Selezione D
L A B Prezzo unitario
Tipo N. Fissa Incrementi di 5mm Q.tà 1 ~ 4
L fissa L configurabile
FRNWBA
(L fissa)
FRNWBAL
(L configurabile)
16 6 6.35 8 9.53   75 30~100 30 17.2    
25 6 6.35 8 9.53 10 75 30~100 40 26.2    
40   6.35 8 9.53 10 75 30~100 55 41.2    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRNWBA16-[6,​6.35,​8,​9.53]
FRNWBA25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWBA40-[6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWBAL16-[6,​6.35,​8,​9.53]-[30-100/5]
FRNWBAL25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]
FRNWBAL40-[6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFlange Size (Nominal) Tipo D.E. tubo in acciaio inox [D] Dimensione L configurabile
(mm)

-

1 9 giorni 1016Dimensione L standard6 ~ 9.53-

-

1 9 giorni 1025Dimensione L standard6 ~ 10-

-

1 9 giorni 1040Dimensione L standard6.35 ~ 10-

-

1 9 giorni 1016Dimensione L configurabile6 ~ 9.5330 ~ 100

-

1 9 giorni 1025Dimensione L configurabile6 ~ 1030 ~ 100

-

1 9 giorni 1040Dimensione L configurabile6.35 ~ 1030 ~ 100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Temp. d'esercizio max: 200°C

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubazioni del vuoto/Flangia NW x tubo in acciaio inox/Ugello singolo:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Attacco Fitting Type Con flangia NW x Tubo in acciaio inox - Singolo Material EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico