Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
L fissa | L configurabile | |
FRNWDB | FRNWDBL | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. | - | D | - | L | - | L1 | - | L2 |
FRNWBA25 FRNWBAL40 FRNWDBL16 | - - - | 9.53 8 8 | - | 100 | - | 50 | - | 50 |
Cod. comp. | D.E. tubo in acciaio inox Selezione D | Fissa | Configurabile Incrementi di 5mm | A | B | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | N. | Q.tà 1 ~ 4 | ||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L fissa | L configurabile | |||||||||
FRNWDB (L fissa) FRNWDBL (L configurabile) | 16 | 6 | 6.35 | 8 | 9.53 | 75 | 75 | 30~100 | 30~100 | 30 | 17.2 | |||
25 | 6 | 6.35 | 8 | 9.53 | 10 | 75 | 75 | 30~100 | 30~100 | 40 | 26.2 | |||
40 | 6.35 | 8 | 9.53 | 10 | 75 | 75 | 30~100 | 30~100 | 55 | 41.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRNWDB16-[6,6.35,8,9.53] |
FRNWDB25-[6,6.35,8,9.53,10] |
FRNWDB40-[6.35,8,9.53,10] |
FRNWDBL16-[6,6.35,8,9.53]-[30-100/5]-[30-100/5] |
FRNWDBL25-[6,6.35,8,9.53,10]-[30-100/5]-[30-100/5] |
FRNWDBL40-[6.35,8,9.53,10]-[30-100/5]-[30-100/5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Tipo | D.E. tubo in acciaio inox [D] | Dimensione L configurabile [L1] (mm) | L configurabile [L2] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Dimensione L standard | 6 ~ 9.53 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | Dimensione L standard | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | Dimensione L standard | 6.35 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Dimensione L configurabile | 6 ~ 9.53 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | Dimensione L configurabile | 6 ~ 10 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | Dimensione L configurabile | 6.35 ~ 10 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 |
Loading...
D | Spessore su un lato tubo |
6 | 1 |
6.35(1/4 poll.) | 1 |
8 | 1 |
9.53(3/8 poll.) | 1 |
10 | 1 |
Type | Attacco | Fitting Type | Con flangia NW x Tubo in acciaio inox - Doppio | Material | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Tipo
D.E. tubo in acciaio inox [D]
Dimensione L configurabile [L1](mm)
L configurabile [L2](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali