Staffe per rotaie trasportatori a barre cilindriche / Standard

Staffe per rotaie trasportatori a barre cilindriche / Standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Questa è una staffa di montaggio della guida del pezzo (tipo standard) per nastri trasportatori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Staffe per rotaie trasportatori a barre cilindriche/Standard:Immagine relativa
I N.55 ~ 80 hanno una misura bullone diversa per la parte di attacco del trasportatore. Selezionare un bullone adeguato in base al trasportatore in uso.
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
   
Tipo N.
CGV 70
Codice componenteWPrezzo unitario
TipoN.
CGV
(W=50)
7050 
80 
CGVL
(W=100)
70100 
80 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CGV70
CGV80
CGVL70
CGVL80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite di montaggio Trasportatori compatibili Dimensione W
(mm)

43.04 €

1 9 giorni 10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR50

52.21 €

1 9 giorni 10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW50

58.81 €

1 9 giorni 10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR100

65.05 €

1 9 giorni 10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Staffe per guide trasportatore

Prodotti complementari

Supporto tecnico