Tenditori per cinghie in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tenditori per cinghie in acciaio inox:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
ROFASC Lega di alluminio Anodizzato duro trasparente
* Anodizzazione dura: durezza pellicola 300HV ~

Specifiche

Codice componente - d - L
ROFASC50 - 20 - L100
Codice componente d Incrementi di 10mm d1 Dimensione cuscinetto
Tipo D L N. D1 B
ROFASC 50 10 40〜160 22 B6200ZZ 30 9
12 B6001ZZ 28 8
15 B6902ZZ 28 7
20 B6804ZZ 32 7
25 27 B6905ZZ 42 9
60 12 22 B6201ZZ 32 10
15 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
70 15 22 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
75 20 32 B6904ZZ 37 9
25 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
35 40 B6907ZZ 55 10
80 25 41 B6205ZZ 52 15
30 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10
100 30 48 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10
40 B6008ZZ 68 15

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ROFASC50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[40-160/10]
ROFASC60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC70-[15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC75-[20,​25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC80-[25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC100-[30,​35,​40]-L[40-160/10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Diam. (foro) albero d
(mm)
L
(mm)

-

1 10 giorni 105010 ~ 2540 ~ 160

-

1 10 giorni 106012 ~ 3040 ~ 160

-

1 10 giorni 107015 ~ 3040 ~ 160

-

1 10 giorni 107520 ~ 3540 ~ 160

-

1 10 giorni 108025 ~ 3540 ~ 160

-

1 10 giorni 1010030 ~ 4040 ~ 160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tenditori (cuscinetto incorporato) Con o senza flangia Senza flangia Profilo Bombate
Superficie in uretano Senza uretano Materiale Lega di alluminio Lunghezza L(mm) 50 / 100 / 300
Con albero Foro rotondo Trattamento superficie Anodizzato duro trasparente

Prodotti complementari

Supporto tecnico