Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Molle | Ganci | Ganci | |
LWSH | JIS-SWP-A | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero |
LUSH | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | D | - | L |
LWSHA | - | 5 | - | 500 |
Codice componente | D | L Incrementi di 10mm | Diam. filo dmm | A | H | % deflessione max | L1 | Precompressione (N) | Costante molla standard (N/mm) | |||
Tipo | Profilo | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | |||||||
LWSH LUSH | A B | 5 | 200 ~ 500 | 0.6 | 5 | 10 | 70 | L+36 | 1.01 | 1.32 | 0.045 | 0.040 |
6 | 0.8 | 2.28 | 2.96 | 0.114 | 0.101 | |||||||
8 | 1.0 | 6 | 15 | L+38 | 3.04 | 4.26 | 0.145 | 0.128 | ||||
10 | 1.2 | 4.31 | 6.03 | 0.183 | 0.163 | |||||||
12 | 1.6 | 7 | 18 | 60 | L+45 | 8.72 | 12.21 | 0.470 | 0.415 | |||
14 | 1.8 | 20 | 10.6 | 14.84 | 0.525 | 0.465 | ||||||
16 | 2.0 | 9 | 22 | L+51 | 12.6 | 17.64 | 0.593 | 0.525 | ||||
18 | 2.3 | 25 | 18.7 | 26.18 | 0.850 | 0.753 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LUSHA-5-[50-500/10] |
LUSHA-6-[50-500/10] |
LUSHA-8-[50-500/10] |
LUSHA-10-[50-500/10] |
LUSHA-12-[50-500/10] |
LUSHA-14-[50-500/10] |
LUSHA-16-[50-500/10] |
LUSHA-18-[50-500/10] |
LUSHB-5-[50-500/10] |
LUSHB-6-[50-500/10] |
LUSHB-8-[50-500/10] |
LUSHB-10-[50-500/10] |
LUSHB-12-[50-500/10] |
LUSHB-14-[50-500/10] |
LUSHB-16-[50-500/10] |
LUSHB-18-[50-500/10] |
LWSHA-5-[50-500/10] |
LWSHA-6-[50-500/10] |
LWSHA-8-[50-500/10] |
LWSHA-10-[50-500/10] |
LWSHA-12-[50-500/10] |
LWSHA-14-[50-500/10] |
LWSHA-16-[50-500/10] |
LWSHA-18-[50-500/10] |
LWSHB-5-[50-500/10] |
LWSHB-6-[50-500/10] |
LWSHB-8-[50-500/10] |
LWSHB-10-[50-500/10] |
LWSHB-12-[50-500/10] |
LWSHB-14-[50-500/10] |
LWSHB-16-[50-500/10] |
LWSHB-18-[50-500/10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Angolo opposto al gancio | D.E. D (Ø) | Precompressione (N) | Costante molla di riferimento (N/mm) | Diam. filo (Ø) | Profilo | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | - | 5 | 1.32 | 0.04 | 0.6 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | - | 6 | 2.96 | 0.101 | 0.8 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | - | 8 | 4.26 | 0.128 | 1 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | - | 10 | 6.03 | 0.163 | 1.2 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | - | 12 | 12.21 | 0.415 | 1.6 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | - | 14 | 14.84 | 0.465 | 1.8 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | - | 16 | 17.64 | 0.525 | 2 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | - | 18 | 26.18 | 0.753 | 2.3 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | 180° | 5 | 1.32 | 0.04 | 0.6 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | 180° | 6 | 2.96 | 0.101 | 0.8 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | 180° | 8 | 4.26 | 0.128 | 1 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | 180° | 10 | 6.03 | 0.163 | 1.2 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | 180° | 12 | 12.21 | 0.415 | 1.6 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | 180° | 14 | 14.84 | 0.465 | 1.8 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | 180° | 16 | 17.64 | 0.525 | 2 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | 180° | 18 | 26.18 | 0.753 | 2.3 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | - | 5 | 1.01 | 0.045 | 0.6 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | - | 6 | 2.28 | 0.114 | 0.8 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | - | 8 | 3.04 | 0.145 | 1 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | - | 10 | 4.31 | 0.183 | 1.2 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | - | 12 | 8.72 | 0.47 | 1.6 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | - | 14 | 10.6 | 0.525 | 1.8 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | - | 16 | 12.6 | 0.593 | 2 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | - | 18 | 18.7 | 0.85 | 2.3 | A (Inserto su un lato) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 180° | 5 | 1.01 | 0.045 | 0.6 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 180° | 6 | 2.28 | 0.114 | 0.8 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 180° | 8 | 3.04 | 0.145 | 1 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 180° | 10 | 4.31 | 0.183 | 1.2 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 180° | 12 | 8.72 | 0.47 | 1.6 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 180° | 14 | 10.6 | 0.525 | 1.8 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 180° | 16 | 12.6 | 0.593 | 2 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 180° | 18 | 18.7 | 0.85 | 2.3 | B (Inserto sui due lati) | 50 ~ 500 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Angolo opposto al gancio
D.E. D(Ø)
Precompressione(N)
Costante molla di riferimento(N/mm)
Diam. filo(Ø)
Profilo
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali