Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | |
A pressione | Maschiati | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | LPSQA | LPSQTA | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GLPSQA | GLPSQTA | |
EN 1.2510 Equiv. | - | - | BLPSQA | BLPSQTA | |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SLPSQA | SLPSQTA | |
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | HLPSQA | HLPSQTA | |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CLPSQA | CLPSQTA |
Cod. comp. | - | L | ||||
Tipo | Tolleranza | D | ||||
LPSQA | M | 6 | - | L14.0 | ||
BLPSQTA | G | 8 | - | L29.3 |
D | Grado standard | |||
M | P | G | H | |
m6 | p6 | g6 | h7 | |
1~3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
4~6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
8, 10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.1mm | C | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Toll. D | D | EN 1.2510 Equiv. Temprato LPSQA | EN 1.2510 Equiv. Temprato GLPSQA | EN 1.2510 Equiv. BLPSQA | EN 1.4301 Equiv. SLPSQA | EN 1.4301 Equiv. Temprato HLPSQA | EN 1.4037 Equiv. CLPSQA | ||
LPSQA GLPSQA BLPSQA SLPSQA HLPSQA CLPSQA | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 1 | 3.0~10.0 | 0.1 | ||||||
2 | 3.0~20.0 | 0.5 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||
5 | 5.0~30.0 | |||||||||
6 | ||||||||||
8 | 5.0~40.0 | 1.5 | ||||||||
10 | 2 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ℓ | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Toll. D | D | EN 1.2510 Equiv. Temprato LPSQTA | EN 1.2510 Equiv. Temprato GLPSQTA | EN 1.2510 Equiv. BLPSQTA | EN 1.4301 Equiv. SLPSQTA | EN 1.4301 Equiv. Temprato HLPSQTA | EN 1.4037 Equiv. CLPSQTA | ||||
LPSQTA GLPSQTA BLPSQTA SLPSQTA HLPSQTA CLPSQTA | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 5 | 10.0~30.0 | M2 | - | 3 | ||||||
6 | M3 | 98 | 5 | |||||||||
8 | 15.0~40.0 | M5 | 461 | 8 | ||||||||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BLPSQAG1-L[3-10/0.1] |
BLPSQAG2-L[3-20/0.1] |
BLPSQAG3-L[3-20/0.1] |
BLPSQAG4-L[3-20/0.1] |
BLPSQAG5-L[5-30/0.1] |
BLPSQAG6-L[5-30/0.1] |
BLPSQAG8-L[5-40/0.1] |
BLPSQAG10-L[5-40/0.1] |
BLPSQAH1-L[3-10/0.1] |
BLPSQAH2-L[3-20/0.1] |
BLPSQAH3-L[3-20/0.1] |
BLPSQAH4-L[3-20/0.1] |
BLPSQAH5-L[5-30/0.1] |
BLPSQAH6-L[5-30/0.1] |
BLPSQAH8-L[5-40/0.1] |
BLPSQAH10-L[5-40/0.1] |
BLPSQAM1-L[3-10/0.1] |
BLPSQAM2-L[3-20/0.1] |
BLPSQAM3-L[3-20/0.1] |
BLPSQAM4-L[3-20/0.1] |
BLPSQAM5-L[5-30/0.1] |
BLPSQAM6-L[5-30/0.1] |
BLPSQAM8-L[5-40/0.1] |
BLPSQAM10-L[5-40/0.1] |
BLPSQAP1-L[3-10/0.1] |
BLPSQAP2-L[3-20/0.1] |
BLPSQAP3-L[3-20/0.1] |
BLPSQAP4-L[3-20/0.1] |
BLPSQAP5-L[5-30/0.1] |
BLPSQAP6-L[5-30/0.1] |
BLPSQAP8-L[5-40/0.1] |
BLPSQAP10-L[5-40/0.1] |
BLPSQTAG5-L[10-30/0.1] |
BLPSQTAG6-L[10-30/0.1] |
BLPSQTAG8-L[15-40/0.1] |
BLPSQTAG10-L[15-40/0.1] |
BLPSQTAH5-L[10-30/0.1] |
BLPSQTAH6-L[10-30/0.1] |
BLPSQTAH8-L[15-40/0.1] |
BLPSQTAH10-L[15-40/0.1] |
BLPSQTAM5-L[10-30/0.1] |
BLPSQTAM6-L[10-30/0.1] |
BLPSQTAM8-L[15-40/0.1] |
BLPSQTAM10-L[15-40/0.1] |
BLPSQTAP5-L[10-30/0.1] |
BLPSQTAP6-L[10-30/0.1] |
BLPSQTAP8-L[15-40/0.1] |
BLPSQTAP10-L[15-40/0.1] |
CLPSQAG1-L[3-10/0.1] |
CLPSQAG2-L[3-20/0.1] |
CLPSQAG3-L[3-20/0.1] |
CLPSQAG4-L[3-20/0.1] |
CLPSQAG5-L[5-30/0.1] |
CLPSQAG6-L[5-30/0.1] |
CLPSQAG8-L[5-40/0.1] |
CLPSQAG10-L[5-40/0.1] |
CLPSQAH1-L[3-10/0.1] |
CLPSQAH2-L[3-20/0.1] |
CLPSQAH3-L[3-20/0.1] |
CLPSQAH4-L[3-20/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 | g6 | 1 | g6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | g6 | 2 | g6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 | g6 | 3 | g6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 | g6 | 4 | g6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | g6 | 5 | g6 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | g6 | 6 | g6 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | g6 | 8 | g6 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | g6 | 10 | g6 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 | h7 | 1 | h7 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | h7 | 2 | h7 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 | h7 | 3 | h7 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 | h7 | 4 | h7 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | h7 | 5 | h7 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | h7 | 6 | h7 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | h7 | 8 | h7 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | h7 | 10 | h7 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 | m6 | 1 | m6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | m6 | 2 | m6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 | m6 | 3 | m6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 | m6 | 4 | m6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | m6 | 5 | m6 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | m6 | 6 | m6 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | m6 | 8 | m6 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | m6 | 10 | m6 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 | p6 | 1 | p6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | p6 | 2 | p6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 | p6 | 3 | p6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 | p6 | 4 | p6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | p6 | 5 | p6 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | p6 | 6 | p6 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | p6 | 8 | p6 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | h7 | 10 | h7 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | g6 | 5 | g6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | g6 | 6 | g6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | g6 | 8 | g6 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | g6 | 10 | g6 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | h7 | 5 | h7 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | h7 | 6 | h7 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | h7 | 8 | h7 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | h7 | 10 | h7 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | m6 | 5 | m6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | m6 | 6 | m6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | m6 | 8 | m6 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | m6 | 10 | m6 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | p6 | 5 | p6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | p6 | 6 | p6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | p6 | 8 | p6 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | p6 | 10 | p6 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1 | g6 | 1 | g6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 | g6 | 2 | g6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 | g6 | 3 | g6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 | g6 | 4 | g6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 | g6 | 5 | g6 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 | g6 | 6 | g6 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 | g6 | 8 | g6 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 | g6 | 10 | g6 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1 | h7 | 1 | h7 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 | h7 | 2 | h7 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 | h7 | 3 | h7 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 | h7 | 4 | h7 | 3 ~ 20 |
Loading...
Profilo di base | Dritti/Con sfiato aria | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Tipo sferico |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Tolleranza D.E. lato di posizionamento
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali