Ruote / Con pedale di sicurezza

Ruote / Con pedale di sicurezza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote / Con pedale di sicurezza
  • Ruote / Con pedale di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Con pedale di sicurezza:Immagine relativa
Ruote/Con pedale di sicurezza:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma sintetica (Nero)IncorporatoIncorporato

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CMTY130-R
La pressione del pedale arresta il movimento rotatorio e l'avanzamento della rotella.
r indica il raggio di rotazione della rotella e il raggio di virata del pedale.
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHAF1F2drCarico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoD
OrientabiliCMTY130R
(Gomma)
17710582751110518001900
150198120948711520002150
Orientabili con pedale grandeCMTYS13017710582751114518002330
150198120948715220002560

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMTY130-R
CMTY150-R
CMTYS130-R
CMTYS150-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)

20.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10177Non fornito180105105130

22.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10198Non fornito200120120150

45.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10177Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)180105105130

42.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10198Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)200120120150

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ruote/Con pedale di sicurezza:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Gamma di carico(daN) 140.01–220.00 Materiale bozzello Gomma sintetica (Generale)
Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio Larghezza rotella B(mm) 40
Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico