Ruote / Per carico super pesante

Ruote / Per carico super pesante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Per carico super pesante:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNylon MC (Blu)IncorporatoIncorporato

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CKXJ100-M
■Caratteristiche: massimo carico ammesso tra tutti i prodotti della nostra linea. Utilizzabili per spostare grandi macchinari di lavorazione e dispositivi dedicati motorizzati.
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHrCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoD1 ~ 4 pz.5 ~ 10 pz.
OrientabiliCKXJ100M (Nylon MC)15097100005300
125170109130005700
150200121150006300

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CKXJ100-M
CKXJ125-M
CKXJ150-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)

482.98 €

1 Disponibile 8 giorni 101501000100

586.91 €

1 Disponibile 7 giorni 101701300125

684.72 €

1 Disponibile 7 giorni 102001500150

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ruote/Per carico super pesante:Immagine relativa

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 750.01 o sup. Finecorsa Non fornito Materiale bozzello MC Nylon
Materiale raccordo Acciaio Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) 105 Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) 70
Lunghezza piastra(mm) 140 Larghezza piastra(mm) 110 Larghezza rotella B(mm) 34
Categoria di carico Carico ultra pesante Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico