Ruote con unità di livellamento / Antivibrazioni / Per carico pesante

Ruote con unità di livellamento / Antivibrazioni / Per carico pesante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote con unità di livellamento / Antivibrazioni / Per carico pesante
  • Ruote con unità di livellamento / Antivibrazioni / Per carico pesante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote con unità di livellamento/Antivibrazioni/Per carico pesante:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaPiede di livellamentoVolantino integratoCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeSnodoRotella
EN AC-46100 Equiv.Vernice a forno (Argento)Nylon rinforzato (Nero)EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalentePolicarbonatoIncorporatoIncorporato

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CLDK65-N
Cod. comp.Materiale rotellaHPiede di livellamentoErCarico ammesso
N
Massa (g)Prezzo unitario
Tipo DS1S2K1 ~ 50 pz.
CLDK65N
(Nylon rinforzato)
10291152508025001500
75120121254529235001800

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CLDK65-N
CLDK75-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)

101.49 €

1 Stesso giorno

Stock

10102220.01–320.00250707065

111.26 €

1 Stesso giorno

Stock

10120320.01–485.00350--75

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ruote con unità di livellamento/Antivibrazioni/Per carico pesante:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Ruote con unità di livellamento/Antivibrazioni/Per carico pesante:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo ruota Con piedi di livellamento Finecorsa Non fornito Materiale bozzello Nylon rinforzato
Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo EN AC-46100 Equiv. Lunghezza piastra(mm) 95
Larghezza piastra(mm) 95 Larghezza rotella B(mm) 38 Categoria di carico Carico pesante
Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico