Pinze per anelli di sicurezza

Pinze per anelli di sicurezza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Pinze per anelli di sicurezza
  • Pinze per anelli di sicurezza
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pinze per anelli di sicurezza. -Disponibile in quantità di 1 pezzo. [Materiale] acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pinze per anelli di sicurezza:Immagine relativa
  Materiale corpo: EN 1.0330 Equiv., Punta: Acciaio al carbonio

Specifiche

Codice componente
STWP 4-9
Codice componenteMisura anello di sicurezza applicabileLABSTWP (Esterni)RTWP (Interni)
TipoN.Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 20 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 20 pz.
STWP
(Esterni)

RTWP
(Interni)
4-9N. 4~920050150--
10-18N.10~18
19-30N.19~30
32-58N.32~5824565180
60-80N.60~8028575210

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RTWP10-18
RTWP19-30
RTWP32-58
RTWP60-80
STWP4-9
STWP10-18
STWP19-30
STWP32-58
STWP60-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon anello di ritenuta Applicazione Misura anello di sicurezza applicabile

30.72 €

1 Disponibile 5 giorni -Fissato con anello internoNo.10-18(Interni)

30.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Fissato con anello internoNo.19-30(Interni)

36.85 €

1 Disponibile 5 giorni -Fissato con anello internoNo.32-58(Interni)

42.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fissato con anello internoNo.60-80(Interni)

30.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fissato con anello esternoNo.4-9(Esterni)

30.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fissato con anello esternoNo.10-18(Esterni)

30.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fissato con anello esternoNo.19-30(Esterni)

36.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fissato con anello esternoNo.32-58(Esterni)

42.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fissato con anello esternoNo.60-80(Esterni)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pinze per anelli di sicurezza Materiale Acciaio Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)
Tipo di metodo di montaggio Standard Tipo prodotto Pinze

Prodotti complementari

Supporto tecnico