• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Magneti / Con uretano indurito

Magneti / Con uretano indurito
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo magnete può essere fissato senza colla o viti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Con uretano indurito:Immagine relativa
TipoUretanoMagneteTermoresistenza
 MaterialeDurezza Materiale Trattamento superficie
HXURPoliuretano a base etereShore A90Magneti in neodimioNichelatura chimica80°C

Specifiche

Codice componente-L
HXUR5-5
Codice componenteLdForza attrazione N{kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]Prezzo unitario
TipoD
HXUR5532.35 {0.24}3500~3700 
6544.70 {0.48}4000~4200 
8557.64 {0.78}4300~4500 
86611.76 {1.20}4400~4600 
108823.03 {2.35}4600~4800 
12101038.02 {3.88}4900~5100 
I valori della forza di attrazione e della densità di flusso sulla superficie sono indicativi e si riferiscono ai soli magneti.
Il lato con il polo N è colorato in rosso.
Le superfici superiore e inferiore non sono rivestite in uretano.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXUR5-5
HXUR6-5
HXUR8-5
HXUR8-6
HXUR10-8
HXUR12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Lungh. L
(mm)

4.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.02.3555

4.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.04.765

4.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.07.6485

5.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.011.7686

5.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–30.023.03108

5.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.1–40.038.021210

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche
•Montabili senza bisogno di adesivo o vite.
 ■ Informazioni sull'installazione
• Trapanare un foro passante o un foro profondo come foro di montaggio.
• Per la tolleranza foro consigliata, vedere la tabella riportata di seguito.
• Durante il montaggio, premere il magnete nel componente lentamente. Non colpire la parte magnetica.
• Spingere la sezione in uretano e la sezione del magnete verso l'interno.
Per il fissaggio in un foro di montaggio, adottare il meccanismo di serraggio senza chiavetta che utilizza la pressione della superficie in uretano intono al magnete.
Per questo motivo, il D.E. effettivo è leggermente maggiore della misura foro consigliata.
MaterialeTolleranza foro montaggio consigl.Forza di accoppiamento N {kgf}Forza di disaccoppiamento N {kgf}Risultati della prova di vibrazioni
(JIS C 60068-2-6)
(senza carico)
Ferro
(EN 1.0038 Equiv.)
+0.1
0
300 {30.6}180 {18.3}
Alluminio (EN AW-5052 Equiv.)+0.1
0
400 {40.8}170 {17.3}
Resina (Nylon MC)+0.1
0
300 {30.6}150 {15.3}
I valori delle forze di accoppiamento e disaccoppiamento sono indicativi.

Esempio di utilizzo

Magneti/Con uretano indurito:Immagine relativaMagneti/Con uretano indurito:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Rotonde Magnete (materiale) Magneti in neodimio Trattamento superficie magnete Nichelatura chimica
Direzione di magnetizzazione Spessore

Supporto tecnico