• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondelle elastiche (scatola)【700-2,000 Pezzi per confezione】

Rondelle elastiche (scatola)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rondelle elastiche (scatola)
  • Rondelle elastiche (scatola)
Per il proprio stoccaggio o per un gran numero di utilizzi, è vantaggioso acquistare in cartone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rondelle elastiche (scatola):Immagine relativa
 ■ Rondelle piatte
Tipo Materiale Trattamento superficie
BOX-PWFEN 1.0330 Equiv.Cromatura trivalente
BOX-SPWFEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Specificare la quantità nella scatola all'atto dell'ordine.
Per un ordine di 1 viene spedita una scatola.
Cod. comp.
BOX-SSLW8
BOX-PWF3
Cod. comp.Prezzo unitario 1 - 10 scatolePz./scatola
TipoN.Prezzo per conf.1 scatola
BOX-PWF3  2000 pz./scatola
4  
5  
6  
8  
10  1000 pz./scatola
12  700 pz./scatola
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Cod. comp.Prezzo unitario 1 - 10 scatolePz./scatola
TipoN.Prezzo per conf.1 scatola
BOX-SPWF
(Acciaio inox)
3  2000 pz./scatola
4  
5  
6  
8  
10  1000 pz./scatola
12  700 pz./scatola
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
N.dDt
BOX-PWFBOX-SPWF
33.2 670.5
44.3 89 0.8
55.3 10101
66.4 12.5 12.5 1.6
88.4 15.5 171.6
1010.5 18212
1213.0 21242.5
Ordinabili come elemento singolo.    P.237

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BOX-PWF3
BOX-PWF4
BOX-PWF5
BOX-PWF6
BOX-PWF8
BOX-PWF10
BOX-PWF12
BOX-SPWF3
BOX-SPWF4
BOX-SPWF5
BOX-SPWF6
BOX-SPWF8
BOX-SPWF10
BOX-SPWF12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox D.E. D
(mm)

7.38 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio3.23[EN 1.0330 Equiv.] EN 1.0330 Equiv.-6

9.83 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio4.34[EN 1.0330 Equiv.] EN 1.0330 Equiv.-8

14.74 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio5.35[EN 1.0330 Equiv.] EN 1.0330 Equiv.-10

19.66 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio6.46[EN 1.0330 Equiv.] EN 1.0330 Equiv.-12.5

34.39 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio8.48[EN 1.0330 Equiv.] EN 1.0330 Equiv.-15.5

30.72 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio10.510[EN 1.0330 Equiv.] EN 1.0330 Equiv.-18

32.68 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio1312[EN 1.0330 Equiv.] EN 1.0330 Equiv.-21

24.57 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio inox3.23-[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.7

36.85 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio inox4.34-[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.9

49.14 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio inox5.35-[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.10

61.42 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio inox6.46-[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.12.5

73.70 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio inox8.48-[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.17

67.56 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio inox10.510-[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.21

73.09 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Acciaio inox1312-[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle piane Unità di vendita Scatola, conf.

Prodotti complementari

Supporto tecnico