• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Anelli di sicurezza / Tipo C / Esterni (scatola) 【1,000-2,000 Pezzi per confezione】

Anelli di sicurezza / Tipo C / Esterni (scatola)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Anelli di sicurezza / Tipo C / Esterni (scatola)
  • Anelli di sicurezza / Tipo C / Esterni (scatola)
[Caratteristiche] La vendita in scatola è un buon rapporto qualità-prezzo per le scorte interne o per le grandi quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Anelli di sicurezza/Tipo C/esterni (scatola):Immagine relativa
■Anelli di sicurezza tipo E
Tipo Materiale Durezza Trattamento superficie
BOX-NETWAcciaio per molle44~53HRCCromatura
trivalente
BOX-NETWSEN 1.4301 (CSP) Equiv.37~46HRC-

Specifiche

Nell'ordine, specificare il numero di scatole.
Ordine minimo = 1 scatola.

Codice componente
BOX-STWN10
BOX-NETWS3
Codice componentePrezzo unitario 1 ~ 10 scatolePz./scatola
TipoN.Prezzo per pz.1 scatola
BOX-NETW1.2  2,000 pz./scatola
1.5
2  
2.5
3
4  
5  
6  
7  1,000 pz./scatola
8  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componentePrezzo unitario 1 ~ 10 scatolePz./scatola
TipoN.Prezzo per pz.1 scatola
BOX-NETWS
(Acciaio inox)
1.2  2,000 pz./scatola
1.5
2
2.5
3  
4  
5  
6  
7  1,000 pz./scatola
8  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BOX-NETW1.2
BOX-NETW1.5
BOX-NETW2
BOX-NETW2.5
BOX-NETW3
BOX-NETW4
BOX-NETW5
BOX-NETW6
BOX-NETW7
BOX-NETW8
BOX-NETWS1.2
BOX-NETWS1.5
BOX-NETWS2
BOX-NETWS2.5
BOX-NETWS3
BOX-NETWS4
BOX-NETWS5
BOX-NETWS6
BOX-NETWS7
BOX-NETWS8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Materiale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

27.03 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.2Acciaio1.4-21.21.2

27.03 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.5Acciaio2-2.51.51.5

24.57 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 102Acciaio2.5-3.222

24.57 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 102.5Acciaio3.2-42.52.5

24.57 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

103Acciaio4-533

31.94 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104Acciaio5-744

36.85 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

105Acciaio6-855

44.23 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106Acciaio7-966

40.54 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 107Acciaio8-1177

44.66 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

108Acciaio9-1288

29.48 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.2Acciaio inox1.4-21.21.2

29.48 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.5Acciaio inox2-2.51.51.5

29.48 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 102Acciaio inox2.5-3.222

29.48 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 102.5Acciaio inox3.2-42.52.5

39.31 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103Acciaio inox4-533

44.23 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104Acciaio inox5-744

49.14 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

105Acciaio inox6-855

56.51 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106Acciaio inox7-966

52.82 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 107Acciaio inox8-1177

58.96 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 108Acciaio inox9-1288

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco in direzione radiale Profilo Anelli di sicurezza - Tipo E Unità di vendita Scatola, conf.
Con anello di ritenuta Fissato con anello esterno Tipo di metodo di montaggio A scatto (Inserimento longitudinale) Tipo prodotto Anello di sicurezza

Prodotti complementari

Supporto tecnico