Software di supporto per robot ad asse singolo serie RS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Codice componente
 
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
Codice componenteLunghezza cavo di comunicazioneController applicabilePrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 pz.2 ~ 3 pz.4 ~ 5 pz.
 5mEXRS-C1/P1/C21/C22   
    
* I cavi consentono le comunicazioni tra il controller e il PC. * Non compatibile con Windows 7 (OS).
■Tabella di compatibilità dei modelli di robot
EXRS-C1
EXRS-P1
RS1 RS2 RS3 RSD1 RSD2 RSD3 RSDG1 RSDG2 RSDG3
(Compatibile con tutti i modelli della serie RS con motore a passo)
EXRS-C21A/B
EXRS-C22A/B
RSH1 RSH2 RSH3 RSH4 RSH5 RSF4 RSB1 RSB2
(I modelli di controller da 100 V e 200 V sono entrambi compatibili con i modelli della serie RS con servomotori AC)
Software di supporto per robot ad asse singolo serie RS:Immagine relativa
Codice componente
EXRS-ST1
EXRS-ST2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo comando a uomo presente/comunicazione

228.64 €

1 Disponibile 8 giorni Cavi USB

193.19 €

1 Disponibile 8 giorni Cavo RS232C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Componenti accessori

Supporto tecnico