Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L | - | H |
PRGDSC PRGDMCH | - - | 70 100 | - | 30 |
Codice componente | Selezione L (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | 1 ~ 3 pz. | 4 ~ 7 pz. | 8~30 | ||||||||||
Compatti PRGDSC (Nero) PRGDSCY (Giallo) | 70 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | |||
Standard PRGDMC (Nero) PRGDMCY (Giallo) | 100 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 |
Codice componente | Selezione L (mm) | Selezione H (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | 1 ~ 3 pz. | 4 ~ 7 pz. | 8~30 | |||||||||||
Compatti PRGDSCH (Nero) PRGDSCHY (Giallo) | 70 | 20 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | |||
Standard PRGDMCH (Nero) PRGDMCHY (Giallo) | 100 | 30 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PRGDMC-100 |
PRGDMCH-100-30 |
PRGDMCHY-100-30 |
PRGDMCY-100 |
PRGDSC-70 |
PRGDSCH-70-20 |
PRGDSCHY-70-20 |
PRGDSCY-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | Tipo | Lungh. L (mm) | Superficie terminale, dimensione del centro foro H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | Standard | 100 | - | |
17.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Nero | Standard, con lavorazione fori | 100 | 30 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo | Standard, con lavorazione fori | 100 | 30 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo | Standard | 100 | - | |
10.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | Compatti | 70 | - | |
14.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Nero | Compatto, con lavorazione fori | 70 | 20 | |
14.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo | Compatto, con lavorazione fori | 70 | 20 | |
10.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Giallo | Compatti | 70 | - |
Loading...
Materiale | Gomma etilenica (Gomma sintetica EPDM) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Colore
Tipo
Lungh. L(mm)
Superficie terminale, dimensione del centro foro H
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali