Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | Adesivo (Con adesivo) | |||
In fogli | In rotoli | Anteriore | Posteriore | |||
Senza adesivo | Con adesivo | |||||
RBDLG | RBDLGT | RBDLGR | NBR conduttiva | Verde | Nero | Adesivi conduttivi |
Codice componente | - | A | - | B |
RBDLG2 | - | 200 | - | 100 |
Codice componente | - | A | - | B |
RBDLGR2 | - | 100 | - | 50 |
Codice componente | Incrementi di 10mm (A≥B) | ||
Tipo | T | A | B |
RBDLG, RBDLGT | 2 | 50~1000 | 50~1000 |
Codice componente | Selezione | ||
Tipo | T | A (cm) | B (cm) |
RBDLGR | 2 | 100 200 300 500 1000 | 50 100 |
Proprietà | Unità | Valore |
Peso specifico | - | 1.21 |
Durezza | Shore A | 76 |
Allungamento | % | 680 |
Carico di rottura | kg/cm2 | 160 |
Resistenza allo strappo | kg/cm | 42 |
Resistenza di volume specifica | Ω • cm | 106~7 |
Punto di infiammabilità | °C | 246 |
Temperatura di autoaccensione | °C | 396 |
Proprietà | Unità | Adesivi conduttivi | |
Spessore | mm | 0.03 | |
* Adesività | gf/20mm | Acciaio inox | 700 |
Resistenza | Ω | 0.05 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RBDLG2-[50-1000/10]-[50-1000/10] |
RBDLGR2-1000-50 |
RBDLGR2-1000-100 |
RBDLGR2-100-50 |
RBDLGR2-100-100 |
RBDLGR2-200-50 |
RBDLGR2-200-100 |
RBDLGR2-300-50 |
RBDLGR2-300-100 |
RBDLGR2-500-50 |
RBDLGR2-500-100 |
RBDLGT2-[50-1000/10]-[50-1000/10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Con tenuta | In fogli | Larghezza B (cm) | Larghezza A (cm) | Larghezza A (In fogli) (mm) | Larghezza B (In fogli) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | In fogli | - | - | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
276.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 50 | 1000 | - | - | |
491.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 100 | 1000 | - | - | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 50 | 100 | - | - | |
75.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 100 | 100 | - | - | |
75.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 50 | 200 | - | - | |
134.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 100 | 200 | - | - | |
107.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 50 | 300 | - | - | |
191.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 100 | 300 | - | - | |
168.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 50 | 500 | - | - | |
300.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | A rullo | 100 | 500 | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo adesivo | In fogli | - | - | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 |
Loading...
Materiale corpo | Gomma nitrilica conduttiva NBR | Con o senza guarnizioni | Con tenuta | Colore (Anteriore) | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Colore (Nero) | Nero | Tipo | Fogli di gomma antistatica | T(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Con tenuta
In fogli
Larghezza B(cm)
Larghezza A(cm)
Larghezza A (In fogli)(mm)
Larghezza B (In fogli)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali