Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | ||
Rullo | Fermo | Profilato | |
MICRO | Plastica ABS | Alluminio |
Codice componente | - | W | - | L |
MICRO | - | 122 | - | 200 |
Codice componente | W | L | P | Carico | Prezzo unitario |
MICRO | 122 | 200 | 160 | 3kg/100cm2 | |
244 | 300 | 267 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MICRO-122-200 |
MICRO-244-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza rullo W (mm) | Lunghezza di trasporto L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 122 | 200 | |
46.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 244 | 300 |
Loading...
Materiale rullo | Resina ABS | D.E. rullo(Ø) | 6 | Passo rullo (P)(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per trasporto articoli leggeri | Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto |
Materiale profilato | Alluminio | Trattamento superficie profilato | Anodizzato trasparente | Trattamento superficie rotella | Non fornito |
Altezza profilo esterno H(mm) | 10.2 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza rullo W(mm)
Lunghezza di trasporto L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali