• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti Oldham / bloccaggio del mozzo / 1 disco: POM / corpo: alluminio

Giunti Oldham / bloccaggio del mozzo / 1 disco: POM / corpo: alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/Oldham/blu a vite/A morsetto/A morsetto verde corti:Immagine relativa
Temperatura d'esercizio: -20°C ~ 80°C
I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni.
In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2.
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, vedere P.1061
PartiMaterialeTrattamento superficieAccessori
MozzoLega di alluminioAnodizzato trasparenteVite a esagono incassato
DistanzialeResina acetalica-

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
CPOCG16-3-5
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)d3LtFAVite morsettoPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)
CPOCG12345        614.95-2.54M20.5 
163456       82173.55M2.51 
20  566.3578    1022.16.5 
25    6.357810   1427.2849M31.5 
32      8101112141833.310511M42.5 

Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Massa (g)
TipoD
CPOCG120.220.6 9520007.1x10-83
160.4130390003x10-78
200.71.3 47310007.4x10-713
251.21.5 85250002.2x10-624
322.82190190007.3x10-648
La coppia ammessa varia a seconda della temperatura. Vedere P.1062
Distanziali disponibili separatamente. Vedere Qui
Giunti/Oldham/blu a vite/A morsetto/A morsetto verde corti:Immagine relativa

Varianti

Giunti/Oldham/blu a vite/A morsetto/A morsetto verde corti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPOCG12-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
CPOCG12-[3,​4,​5]-RDC[3-5/1]
CPOCG12-[3,​4,​5]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG12-LDC[3-5/1]-[3,​4,​5]
CPOCG12-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1]
CPOCG12-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG12-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5]
CPOCG12-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3-5/1]
CPOCG12-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPOCG16-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-6/1]
CPOCG16-[3,​4,​5,​6]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG16-LDC[3-6/1]-[3,​4,​5,​6]
CPOCG16-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1]
CPOCG16-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG16-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5,​6]
CPOCG16-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3-6/1]
CPOCG16-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPOCG20-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPOCG20-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5-8/1]
CPOCG20-LDC[5-8/1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPOCG20-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1]
CPOCG25-[6.35,​7,​8,​10]-[6.35,​7,​8,​10]
CPOCG25-[6.35,​7,​8,​10]-RDC[6.35,​9.525]
CPOCG25-[6.35,​7,​8,​10]-RDC[7-10/1]
CPOCG25-LDC[6.35,​9.525]-[6.35,​7,​8,​10]
CPOCG25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6.35,​9.525]
CPOCG25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[7-10/1]
CPOCG25-LDC[7-10/1]-[6.35,​7,​8,​10]
CPOCG25-LDC[7-10/1]-RDC[6.35,​9.525]
CPOCG25-LDC[7-10/1]-RDC[7-10/1]
CPOCG32-[8,​10,​11,​12,​14]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOCG32-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[8-14/1]
CPOCG32-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[9.525,​12.7]
CPOCG32-LDC[8-14/1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOCG32-LDC[8-14/1]-RDC[8-14/1]
CPOCG32-LDC[8-14/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPOCG32-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOCG32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-14/1]
CPOCG32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[9.525,​12.7]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 53 ~ 51214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8--

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 5-1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8-3 ~ 5

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 5-1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8--

-

1 7 giorni 100.05-1.00-3 ~ 51214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-83 ~ 5-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-83 ~ 53 ~ 5

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-83 ~ 5-

-

1 7 giorni 100.05-1.00-3 ~ 51214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8--

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8-3 ~ 5

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1214.90.2520000.41-1.00.67.1x10-8--

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 63 ~ 616210.4390000.41-1.013x10-7--

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 6-16210.4390000.41-1.013x10-7-3 ~ 6

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 6-16210.4390000.41-1.013x10-7--

-

1 7 giorni 100.05-1.00-3 ~ 616210.4390000.41-1.013x10-73 ~ 6-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--16210.4390000.41-1.013x10-73 ~ 63 ~ 6

-

1 7 giorni 100.05-1.00--16210.4390000.41-1.013x10-73 ~ 6-

-

1 7 giorni 100.05-1.00-3 ~ 616210.4390000.41-1.013x10-7--

-

1 7 giorni 100.05-1.00--16210.4390000.41-1.013x10-7-3 ~ 6

-

1 7 giorni 100.05-1.00--16210.4390000.41-1.013x10-7--

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 85 ~ 82022.10.7310001.1-3.01.37.4x10-7--

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 8-2022.10.7310001.1-3.01.37.4x10-7-5 ~ 8

-

1 7 giorni 100.05-1.00-5 ~ 82022.10.7310001.1-3.01.37.4x10-75 ~ 8-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--2022.10.7310001.1-3.01.37.4x10-75 ~ 85 ~ 8

-

1 7 giorni 101.01-3.006.35 ~ 106.35 ~ 102527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6--

-

1 7 giorni 101.01-3.006.35 ~ 10-2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6--

-

1 7 giorni 101.01-3.006.35 ~ 10-2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6-7 ~ 10

-

1 7 giorni 101.01-3.00-6.35 ~ 102527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6--

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6--

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-6-7 ~ 10

-

1 7 giorni 101.01-3.00-6.35 ~ 102527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-67 ~ 10-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-67 ~ 10-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2527.21.2250001.1-3.01.52.2x10-67 ~ 107 ~ 10

-

1 7 giorni 101.01-3.008 ~ 148 ~ 143233.32.8190001.1-3.027.3x10-6--

-

1 7 giorni 101.01-3.008 ~ 14-3233.32.8190001.1-3.027.3x10-6-8 ~ 14

-

1 7 giorni 101.01-3.008 ~ 14-3233.32.8190001.1-3.027.3x10-6--

-

1 7 giorni 101.01-3.00-8 ~ 143233.32.8190001.1-3.027.3x10-68 ~ 14-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--3233.32.8190001.1-3.027.3x10-68 ~ 148 ~ 14

-

1 7 giorni 101.01-3.00--3233.32.8190001.1-3.027.3x10-68 ~ 14-

-

1 7 giorni 101.01-3.00-8 ~ 143233.32.8190001.1-3.027.3x10-6--

-

1 7 giorni 101.01-3.00--3233.32.8190001.1-3.027.3x10-6-8 ~ 14

-

1 7 giorni 101.01-3.00--3233.32.8190001.1-3.027.3x10-6--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome serie Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 10001-78000 Caratteristiche Momento di inerzia ridotto Materiale corpo Alluminio
Categoria Corpo principale giunto Disallineamento angolare ammesso(deg) 2 Materiale paracolpi Resina acetalica
Temperatura di esercizio(°C) -20::80

Prodotti complementari

Supporto tecnico