• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti a frizione / serraggio a vite, chiavetta / rondella ad artiglio: NBR / corpo: acciaio

Giunti a frizione / serraggio a vite, chiavetta / rondella ad artiglio: NBR / corpo: acciaio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/A ganasce a stella:Immagine relativa
Temperatura d'esercizio: -40°C ~ 100°C
I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni.
In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2.
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, vedere dP.1061
PartiMaterialeTrattamento superficieAccessori
Corpo principaleAcciaio, lega sinterizzataRivestimento resistente alla corrosioneVite di fermo
StellaNBR (Nero)-

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
CPF20-10-10
CPJLW50-10-12
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)DLFVite di fermoPrezzo unitario
TipoN.MCoppia di serraggio (N • m)
CPJLW50   101112141516        27.343.415.68M65 
70    1112141516171819     34.450.219 
75      1415161718192022   44.554.120.77 
90          181920222425 53.654.620.711.2 
95          1819202224252853.663.825.3M810 
Codice componenteCoppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoN.
CPJLW502.110.3833.4180001.6x10-5+1.0
0
90
703.677.7140003.3x10-5200
758.4241110001.1x10-4+1.1
0
360
909.831790002.2x10-4520
9513.131790002.6x10-4570
La coppia ammessa varia a seconda della temperatura. Vedere P.1062
■Caratteristiche (CPJLW)
• Un giunto flessibile con una struttura semplice realizzata combinando 2 corpi e 1 stella.
• Il corpo principale e la stella si innestano con accoppiamento cieco agevole, facilitando l'installazione, la rimozione e la manutenzione.
(Corpo e stella separabili.)
Giunti/A ganasce a stella:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPJLW50-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJLW70-[11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19]-[11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19]
CPJLW75-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
CPJLW90-[18,​19,​20,​22,​24,​25]-[18,​19,​20,​22,​24,​25]
CPJLW95-[18,​19,​20,​22,​24,​25,​28]-[18,​19,​20,​22,​24,​25,​28]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Diam. foro albero 1
(Ø)
Diam. foro albero 2
(Ø)

-

1 7 giorni 101.01-3.0027.343.410001-780002.118000+1.0/01.6x10-510 ~ 1610 ~ 16

-

1 7 giorni 103.01-5.0034.450.210001-780003.614000+1.0/03.3x10-511 ~ 1911 ~ 19

-

1 7 giorni 105.01-10.0044.554.110001-780008.411000+1.1/01.1x10-414 ~ 2214 ~ 22

-

1 7 giorni 105.01-10.0053.654.64001-100009.89000+1.1/02.2x10-418 ~ 2518 ~ 25

-

1 7 giorni 1010.01-20.0053.663.84001-1000013.19000+1.1/02.6x10-418 ~ 2818 ~ 28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome serie A ganasce, a stella Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Materiale corpo Acciaio, lega sinterizzata Categoria Corpo principale giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.21-0.40
Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.38 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Temperatura di esercizio(°C) -40::100

Prodotti complementari

Supporto tecnico