Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo | Materiale | Durezza | Colore |
Rondelle in uretano, rondelle in gomma - Confezione Senza adesivo | PACK-URWH | Uretano standard (Poliuretano a base etere) | Shore A90 | Colore naturale |
PACK-URWM | Shore A70 | |||
PACK-WRBN | Gomma nitrilica | Shore A70 | Nero | |
PACK-WRBC | Gomma cloroprenica | Shore A65 | Nero |
Codice componente | - | V | - | T |
PACK-URWH20 | - | 10 | - | 5 |
Materiale | Caratteristiche |
Gomma uretanica | Eccellente per resistenza meccanica e resistenza all'abrasione rispetto alle altre gomme. Eccellente in particolare per resistenza all'uso ripetuto e proprietà ammortizzanti. Utilizzabili per applicabili come finecorsa meccanici. Eccellente per resistenza agli oli ma bassa resistenza agli agenti chimici. Il tipo a base estere è idrolitico. Non utilizzare in aree umide e bagnate. |
Gomma nitrilica (NBR) | Gomma acriliconitrile, butadiene Gomma economica per impieghi generici eccellente per resistenza agli oli. Utilizzata in varie applicazioni, ad esempio per O-ring e guarnizioni. |
Gomma cloroprenica (CR) | Gomma cloroprenica Gomma sintetica dalle proprietà bilanciate, eccellente per resistenza agli agenti atmosferici, al calore, agli oli e agli agenti chimici. È inoltre disponibile la gomma cloroprenica non scolorante che riduce la contaminazione da contatto. |
Gomma etilenica (EPDM) | Eccellente per resistenza agli agenti atmosferici, bassa temperatura e agli agenti chimici. Utilizzabile per impieghi generici quali guarnizioni e fermi per porte. |
Gomma siliconica (SI) | Eccellente per termoresistenza e proprietà di isolamento elettrico. Fisiologicamente sicura e utilizzabile per apparecchi medicali, dispositivi elettronici e contatto con alimenti con requisiti di termoresistenza. |
Gomma fluorurata (FPM) | Costosa, ma largamente usata per l'eccellente termoresistenza e resistenza agli oli, ai solventi e agli agenti chimici. La gomma fluorurata è nota generalmente come fluoropolymer e Viton®. Tra le gomme, è caratterizzata da massima resistenza all'ozono, al calore, agli oli e agli agenti chimici. |
Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Eccellente per resistenza agli impatti e alle vibrazioni, assorbe l'energia senza deformarsi. Proprietà fisiche e durata equivalente alle gomme generiche. Largamente usata come componente per prodotti silenziosi e a bassa vibrazione. |
Gomma butilica (IIR) | Gomma isobutene-isopropene Eccellente per resistenza al calore, al freddo e agli agenti atmosferici, buona resistenza all'acqua e agli agenti chimici. |
Codice componente | Selezione V | Selezione T | Tolleranza | Pz. per confezione | ||||||||||||||
Tipo | Selezione D | T1, 3 | T5 | T1, 3 | T5 | |||||||||||||
D | V | D | V | |||||||||||||||
PACK-URWH (Uretano, Shore A90) PACK-URWM (Uretano, Shore A70) PACK-WRBN (Gomma nitrilica, Shore A70) PACK-WRBC (Gomma cloroprenica, Shore A65) | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | ±0.6 | 0~+0.6 | ±0.7 | 0~+0.7 | 100 pz. | 50 pz. | |||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | ±0.8 | 0~+0.8 | ±0.9 | 0~+0.8 | ||||||||
15 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | ±0.9 | 0~+0.9 | ±1.0 | 0~+1.0 | |||||||||
25 | 10 | 12 | 16 | 3 | 5 | 50 pz. | ||||||||||||
30 | 10 | 12 | 16 | 3 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Materiale dettagliato | Durezza (shore, asker) | Diametro esterno D (Ø) | Diametro interno V (Ø) | Spessore T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 8 | 3 | 1 | |
55.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 8 | 3 | 3 | |
53.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 8 | 4 | 1 | |
55.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 8 | 4 | 3 | |
54.66 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 3 | 1 | |
57.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 3 | 3 | |
32.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 3 | 5 | |
54.66 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 4 | 1 | |
57.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 4 | 3 | |
32.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 4 | 5 | |
54.66 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 5 | 1 | |
57.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 5 | 3 | |
32.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 5 | 5 | |
54.66 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 6 | 1 | |
57.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 6 | 3 | |
32.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 10 | 6 | 5 | |
55.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 12 | 5 | 1 | |
58.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 12 | 5 | 3 | |
32.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 12 | 5 | 5 | |
55.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 12 | 6 | 1 | |
58.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 12 | 6 | 3 | |
32.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 12 | 6 | 5 | |
55.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 12 | 8 | 1 | |
58.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 12 | 8 | 3 | |
32.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 12 | 8 | 5 | |
57.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 6 | 1 | |
59.58 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 6 | 3 | |
33.30 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 6 | 5 | |
57.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 8 | 1 | |
59.58 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 8 | 3 | |
33.30 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 8 | 5 | |
57.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 10 | 1 | |
59.58 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 10 | 3 | |
33.30 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 10 | 5 | |
62.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | 8 | 3 | |
33.66 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | 8 | 5 | |
62.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | 10 | 3 | |
33.66 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | 10 | 5 | |
62.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | 12 | 3 | |
33.66 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | 12 | 5 | |
32.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 10 | 3 | |
35.50 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 10 | 5 | |
32.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 12 | 3 | |
35.50 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 12 | 5 | |
32.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 16 | 3 | |
35.50 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 16 | 5 | |
35.50 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 30 | 10 | 3 | |
36.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 30 | 10 | 5 | |
35.50 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 30 | 12 | 3 | |
36.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 30 | 12 | 5 | |
35.50 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 30 | 16 | 3 | |
36.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 30 | 16 | 5 | |
52.82 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A70 | 8 | 3 | 1 | |
55.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A70 | 8 | 3 | 3 | |
52.82 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A70 | 8 | 4 | 1 | |
55.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A70 | 8 | 4 | 3 | |
54.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A70 | 10 | 3 | 1 | |
56.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A70 | 10 | 3 | 3 | |
31.94 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A70 | 10 | 3 | 5 | |
54.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A70 | 10 | 4 | 1 |
Loading...
Profilo | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale dettagliato
Durezza (shore, asker)
Diametro esterno D(Ø)
Diametro interno V(Ø)
Spessore T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali