Bullone di posizionamento / rotondo / con flangia / resiliente, testa piatta conica / perno a pressione

Bullone di posizionamento / rotondo / con flangia / resiliente, testa piatta conica / perno a pressione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento conici a molla:Immagine relativa
TipoPernoCorpoMollaBoccola senza olio
 Materiale Durezza Materiale Durezza Trattamento superficie Materiale Materiale
PICPEN 1.2379 Equiv.60~63HRCEN 1.1191 Equiv.23~30HRCNichelatura chimicaJIS-SWP-BFusione in bronzo speciale

Specifiche

Codice componente
PICP6
Codice componenteDiam. foro applicabileDPBH1H2WW1W2LPrezzo unitario
TipoN.Diam. foro max (dmax)Diam. foro min (dmin)
PICP663158.28.5191236152816 
101061912.212241740193220 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PICP6
PICP10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. lato attacco D
(Ø)

60.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1015

67.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1019

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni di posizionamento conici a molla:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.2379 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico