Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Perni di spinta con tampone

Perni di spinta con tampone
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si fissa alla punta del cilindro e blocca delicatamente il pezzo da lavorare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di spinta con tampone:Immagine relativa
TipoPernoCorpoBoccola senza olioMolla
 Materiale Durezza Trattamento superficie Materiale Durezza Trattamento superficie Materiale Materiale
BFPPEN 1.0762 equiv.23~30HRCOssido neroEN 1.0762 equiv.23~30HRCOssido neroPTFEJIS SWP-A

Specifiche

Codice componente
BFPP-S-10
I valori del D.I. del tubo cilindro applicabile sono indicativi. Controllare le specifiche del cilindro in uso.
Codice componenteDPS(L)L1L2L3W1W2M1 (Grossa)x1x2BM2D.I. tubo cilindro applicabilePrezzo unitario
TipoMollaN.
BFPPS
(Per carico leggero)
H
(Per carico pesante)
813654592610115M35614M8xP1.25Ø20
10168653.5103112.5147M467.517M10xP1.25Ø25
1422128781545.517.52110M681022M14xP1.50Ø40

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BFPP-H-8
BFPP-H-10
BFPP-H-14
BFPP-S-8
BFPP-S-10
BFPP-S-14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza molla N.

24.57 €

1 Disponibile 5 giorni Carico pesante (H)8

27.03 €

1 Disponibile 5 giorni Carico pesante (H)10

30.72 €

1 Disponibile 5 giorni Carico pesante (H)14

24.57 €

1 Disponibile 5 giorni Carico leggero (S)8

27.03 €

1 Disponibile 5 giorni Carico leggero (S)10

30.72 €

1 Disponibile 5 giorni Carico leggero (S)14

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche: blocca il pezzo dal lato grazie alla forza della molla.

Esempio di utilizzo

Perni di spinta con tampone:Immagine relativa

Informazioni di base

Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 100 Materiale Acciaio Tipo Corpo principale

Prodotti complementari

Supporto tecnico