• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alberi scanalati a ricircolo di sfere / Gradino e filettatura su un lato

Alberi scanalati a ricircolo di sfere / Gradino e filettatura su un lato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Gradino e filettatura su un lato:Immagine relativa
Gradino e filettatura su un latoAlberi scanalati    EN 1.3505 Equiv. Chiocciola
  EN 1.7242 Equiv.    Durezza: 58HRC ~
Albero scanalato, chiocciola    Materiale: EN 1.4125 Equiv.    Durezza: 55HRC ~
Chiocciola 1 pz.Chiocciola 1 pz.
Chiocciola con flangia rotondaBSKMBSKMS
Chiocciola con flangia compattaBSKN-
Chiocciola drittaBSKSBSKSS

Specifiche

Codice componente-L-F-B-P-M

Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Gradino e filettatura su un lato:Immagine relativa
Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Gradino e filettatura su un lato:Immagine relativa
BSKS8
BSKS8G
BSKS8L
-
-
-
250
250
250
-
-
-
F20
F20
F20
-
-
-
B15
B15
B15
-
-
-
P6
P6
P6
-
-
-
M6
M6
M6
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere  P.340
 ■ Alberi scanalati
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione PSelezione
M (fil. grossa)
(M≤P)
D(Y)Massa
(kg/m)
TipoN.LFBA 1 chiocciola
A 1 chiocciolamin~max
BSKM
BSKN
BSKS
BSKMS
BSKSS
*660~400(190)Quando P=3
4≤F≤9
Quando P=4
4≤F≤16
Quando P≥5
4≤F≤Px5
[ ! ]F≥B+2
Quando M=3
2≤B≤9
Quando M=4
2≤B≤16
Quando M≥5
2≤B≤Mx5
[ ! ]B≥Passox3+
[ ! ]Per materiali in acciaio inox,M≤B≤Mx3
345         345       656~396(186)0.23
*860~400(190) 456         456      856~396(186)0.39
*1060~600(390) 4568        4568     10.456~596(386)0.65
*1360~600(390)  56810        56810    13.456~596(386)1.11
*1670~600(390)  568101213       681012   16.666~596(386)1.65
2080~700    8101213151620    68101216  20.676~6962.57
2590~900    8101213151620    6810121620 25.886~8964.04
30100~1150     10121315162025    8101216202430.896~11465.85
[ ! ]Per BSKMS e BSKSS, sono disponibili solo le misure con *, mentre il valore max delle dimensioni L e Y è indicato tra ( ).
[ ! ]Per BSKN, sono disponibili solo i N. 6, 8 e 10.

■ Chiocciole con flangia rotonda, chiocciole con flangia compatta
N.D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBCoefficiente di coppiaCoefficiente di caricoMomento statico ammessoMassa
(kg)
Dinamico Ct
(N • m)
Statico C0t
(N • m)
Dinamico C
(kN)
Statico C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Dimensioni tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. Il momento statico ammesso M01 è il valore misurato se si utilizza una singola chiocciola, M02 è il valore misurato se si utilizzano due chiocciole.

■ Chiocciole dritte
N.D
(h6)
Lb t
(+0.05
0 )
dαCoefficiente di coppiaCoefficiente di caricoMomento statico ammessoMassa
(kg)
Dimensione chiavetta (inclusa)
TolleranzaDinamico Ct
(N • m)
Statico C0t
(N • m)
Dinamico C
(kN)
Statico C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
B h L1R
TolleranzaTolleranza
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Dimensioni tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. Il momento statico ammesso M01 è il valore misurato se si utilizza una singola chiocciola, M02 è il valore misurato se si utilizzano due chiocciole.
Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Gradino e filettatura su un lato:Immagine relativa

Varianti

Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Gradino e filettatura su un lato:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSKM6-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKM6G-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKM6L-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKM8-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKM8G-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKM8L-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKM10-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKM10G-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKM10L-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKM13-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKM13G-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKM13L-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKM16-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKM16G-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKM16L-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKM20-[80-1000/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSKM20G-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSKM20L-[80-700/1]-F[9-80/1]-B[7-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSKM25G-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSKM25L-[90-900/1]-F[9-100/1]-B[7-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSKM30-[100-1300/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
BSKM30G-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
BSKM30L-[100-1150/1]-F[12-120/1]-B[10-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
BSKMS6-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKMS6G-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKMS6L-[60-190/1]-F[6-25/1]-B[3-15/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKMS8-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKMS8G-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKMS8L-[60-190/1]-F[7-30/1]-B[4-18/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKMS10-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKMS10G-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKMS10L-[60-390/1]-F[7-40/1]-B[4-24/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKMS13-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKMS13G-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKMS13L-[60-390/1]-F[7-50/1]-B[5-30/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKMS16-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKMS16G-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKMS16L-[70-390/1]-F[7-65/1]-B[5-39/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
BSKN6-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKN6G-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKN6L-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKN8-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKN8G-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKN8L-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKN10-[60-800/1]-F[7-40/1]-B[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKN10G-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKN10L-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKS6-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKS6G-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKS6L-[60-400/1]-F[6-25/1]-B[4-25/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]
BSKS8-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKS8G-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKS8L-[60-400/1]-F[7-30/1]-B[5-30/1]-P[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]
BSKS10-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKS10G-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKS10L-[60-600/1]-F[7-40/1]-B[5-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]
BSKS13-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKS13G-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKS13L-[60-600/1]-F[7-50/1]-B[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]
BSKS16-[70-600/1]-F[7-65/1]-B[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di dado D.E. albero D
(φ)
Materiale dell'albero Lunghezza complessiva chiocciola
(mm)
D.E. dado
(φ)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coppia ammessa
(Nm)
Materiale della chiocciola Grasso B
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
P
(mm)

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 607 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 607 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 607 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda20.6EN 1.3505 Equiv.633580 ~ 1000850085EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)7 ~ 909 ~ 806 ~ 168 ~ 16

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda20.6EN 1.3505 Equiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.LG27 ~ 909 ~ 806 ~ 168 ~ 16

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda20.6EN 1.3505 Equiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.ET-100K7 ~ 909 ~ 806 ~ 168 ~ 16

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda25.8EN 1.3505 Equiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.LG27 ~ 1009 ~ 1006 ~ 208 ~ 20

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda25.8EN 1.3505 Equiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.ET-100K7 ~ 1009 ~ 1006 ~ 208 ~ 20

-

1 10 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda30.8EN 1.3505 Equiv.8047100 ~ 130018500272EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)10 ~ 12012 ~ 1208 ~ 2410 ~ 25

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda30.8EN 1.3505 Equiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.LG210 ~ 12012 ~ 1208 ~ 2410 ~ 25

-

1 12 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda30.8EN 1.3505 Equiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.ET-100K10 ~ 12012 ~ 1208 ~ 2410 ~ 25

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.4125 Equiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 156 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.4125 Equiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 156 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda6EN 1.4125 Equiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 156 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.4125 Equiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 187 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.4125 Equiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 187 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda8EN 1.4125 Equiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 187 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.4125 Equiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 247 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.4125 Equiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 247 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda10.4EN 1.4125 Equiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 247 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.4125 Equiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)5 ~ 307 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.4125 Equiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.LG25 ~ 307 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda13.4EN 1.4125 Equiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.ET-100K5 ~ 307 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 9 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.4125 Equiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)5 ~ 397 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.4125 Equiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.LG25 ~ 397 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 11 giorni 10[Con flangia] con flangia rotonda16.6EN 1.4125 Equiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.ET-100K5 ~ 397 ~ 656 ~ 125 ~ 13

-

1 10 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 10 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 10 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 800380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)2 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 giorni 10[Con flangia] Flangia compatta10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 10 giorni 10Dritto6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 giorni 10Dritto6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 giorni 10Dritto6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 256 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 10 giorni 10Dritto8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 giorni 10Dritto8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 giorni 10Dritto8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 307 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 10 giorni 10Dritto10.4EN 1.3505 Equiv.332160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 giorni 10Dritto10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 giorni 10Dritto10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 407 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 10 giorni 10Dritto13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 giorni 10Dritto13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 giorni 10Dritto13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 507 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 10 giorni 10Dritto16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 607 ~ 656 ~ 125 ~ 13

Loading...

Più Informazioni

Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Gradino e filettatura su un lato:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo estremità albero (sinistra) Con gradino e filettatura Profilo estremità albero (destra) Standard Tipo Pieni
Coppia Coppia media Numero di dadi(pz.) 1 Lunghezza chiocciola Standard
Precarico Standard Grado di precisione Grado standard Tipo di ricircolo sfere Tipo singolo

Prodotti complementari

Supporto tecnico