Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Gabbia portasfere | Temp. ambiente d'esercizio | ||
Flangia rotonda | Flangia compatta | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | ||
Singole | LBHR | LBHC | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | EN 1.3505 Equiv. | EN AW-5052 Equiv. | -20~110°C |
Doppie | LBHRW | LBHCW |
Codice componente |
LBHR10 |
dr | Corsa massima | Numero di file di sfere | ℓ1 | D | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | F | A | Eccentricità | * Perpendicolarità | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N •m) | ||||||||||
C (Dinamico) N | Co (Statico) N | ||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza | Singole | Doppie | Singole | Doppie | Singole | Doppie | Tolleranza | Tolleranza | Singole | Doppie | Singole | Doppie | Singole | Doppie | |||||||||||||
6 | 0 -0.009 | 15 | 7 | 3 | 6 | 8.3 | 12.3 | 12 | 0 | 19 | ±0.3 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | - | 20 | 0.012 | 0.012 | 210 | 333 | 164 | 328 | - | 2.18 |
8 | 24 | 8 | 8.8 | 16.8 | 15 | -0.013 | 24 | 32 | 24 | - | 24 | 323 | 512 | 278 | 556 | - | 4.31 | ||||||||||
10 | 30 | 8 | 10.8 | 21.8 | 19 | 29 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | - | 29 | 499 | 793 | 408 | 815 | - | 7.24 | |||||||
12 | 32 | 8 | 10.4 | 22.4 | 21 | 0 | 30 | 42 | 32 | - | 32 | 722 | 1146 | 579 | 1157 | - | 10.9 | ||||||||||
13 | 34 | 10 | 11.4 | 23.4 | 23 | -0.016 | 32 | 43 | 33 | - | 33 | 773 | 1226 | 634 | 1268 | - | 11.6 | ||||||||||
16 | 40 | 16 | 12.8 | 24.8 | 28 | 37 | 48 | 38 | 22 | 31 | 1330 | 2112 | 1029 | 2058 | - | 19.7 | |||||||||||
20 | 0 | 46 | 28 | 14.8 | 23.8 | 32 | 0 | 42 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 24 | 36 | 0.015 | 0.015 | 1609 | 2554 | 1517 | 3035 | - | 26.8 | |||
-0.010 | -0.019 |
Codice componente | Prezzo unitario | Massa (g) | |||
Tipo | dr | LBHR | LBHC | Rotonda | Compatta |
LBHR LBHC | 6 | 23 | 20 | ||
8 | 41 | 37 | |||
10 | 71 | 63 | |||
12 | 67 | 59 | |||
13 | 87 | 80 | |||
16 | 119 | 111 | |||
20 | 176 | 163 |
Codice componente | Prezzo unitario | Massa (g) | |||
Tipo | dr | LBHRW | LBHCW | Rotonda | Compatta |
LBHRW LBHCW | 6 | 24 | 21 | ||
8 | 43 | 39 | |||
10 | 74 | 66 | |||
12 | 71 | 63 | |||
13 | 91 | 84 | |||
16 | 126 | 118 | |||
20 | 184 | 171 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LBHC6 |
LBHC8 |
LBHC10 |
LBHC12 |
LBHC13 |
LBHC16 |
LBHC20 |
LBHCW6 |
LBHCW8 |
LBHCW10 |
LBHCW12 |
LBHCW13 |
LBHCW16 |
LBHCW20 |
LBHR6 |
LBHR8 |
LBHR10 |
LBHR12 |
LBHR13 |
LBHR16 |
LBHR20 |
LBHRW6 |
LBHRW8 |
LBHRW10 |
LBHRW12 |
LBHRW13 |
LBHRW16 |
LBHRW20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza | Profilo flangia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Tipo singolo | Flangia compatta | |
15.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | Tipo singolo | Flangia compatta | |
16.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Tipo singolo | Flangia compatta | |
17.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Tipo singolo | Flangia compatta | |
19.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | Tipo singolo | Flangia compatta | |
21.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | Tipo singolo | Flangia compatta | |
25.97 € | 10 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | Tipo singolo | Flangia compatta | |
20.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Tipo doppio | Flangia compatta | |
20.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Tipo doppio | Flangia compatta | |
21.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Tipo doppio | Flangia compatta | |
22.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Tipo doppio | Flangia compatta | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | Tipo doppio | Flangia compatta | |
28.30 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | Tipo doppio | Flangia compatta | |
33.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Tipo doppio | Flangia compatta | |
14.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Tipo singolo | Flangia rotonda | |
14.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Tipo singolo | Flangia rotonda | |
14.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Tipo singolo | Flangia rotonda | |
15.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Tipo singolo | Flangia rotonda | |
17.02 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 13 | Tipo singolo | Flangia rotonda | |
19.34 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | Tipo singolo | Flangia rotonda | |
22.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Tipo singolo | Flangia rotonda | |
18.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Tipo doppio | Flangia rotonda | |
18.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | Tipo doppio | Flangia rotonda | |
19.02 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 10 | Tipo doppio | Flangia rotonda | |
20.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Tipo doppio | Flangia rotonda | |
22.11 € | 10 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | Tipo doppio | Flangia rotonda | |
25.10 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | Tipo doppio | Flangia rotonda | |
29.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | Tipo doppio | Flangia rotonda |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Lineare/Rotante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza
Profilo flangia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali