Raccordi dell'aria standard / Attacchi a presa con portagomma e meccanismo di blocco

Raccordi dell'aria standard / Attacchi a presa con portagomma e meccanismo di blocco

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un giunto d'aria, tipo di bloccaggio, presa per montaggio su tubo. [Fluido usato]Aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria standard/attacchi a presa con portagomma e meccanismo di blocco:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
MCSTHAcciaioNichelatura

Specifiche

Cod. comp.
MCSCS10
Cod. comp.(L)ATdMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
MCSTH207727.59590  
30793211.37.592  
4079.5321510104  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCSTH20
MCSTH30
MCSTH40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
D.I. nominale flessibili applicabili

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1058

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 107.510

11.73 €

1 Disponibile 5 giorni 101015

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Fluido applicabileAria/Acqua (Acciaio inox)Aria
Gamma temp. d'esercizio-20~80°C-20~60°C
Pressione d'esercizio max1.5MPa1.5MPa

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Resistenza alla pressione2.0MPa2.0MPa
Materiale guarnizioneGomma nitrilica
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per montaggio tubo Maschio/Femmina Attacchi
Materiale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60
Pressione di esercizio max(MPa) ::1.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico