Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Senza adesivo | Con adesivo | Materiale | Durezza | Colore | |
Larghezza V 11mm | STHVS | STHVSA | Gomma nitrilica equiv. (Nastro resistente agli oli Hyper V®) | Shore A60 | Nero |
Larghezza V 22mm | STHVM | STHVMA |
Codice componente | - | A | - | B |
STHVS4 | - | 250 | - | 100 |
Codice componente | - | A | - | B | - | F | - | G | - | N |
STHVS4H4 | - | 250 | - | 200 | - | F200 | - | G150 | - | N5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | ||
Tipo | T | A | B |
STHVS STHVSA | 4 | 10~300 | 10~300 |
STHVM STHVMA | 4.5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione diam. nominale vite | ||||||
Tipo | Nominale | T | A | B | F | G | N (Foro passante) | P (Foro svasato conico) |
STHVS STHVSA | 2H 4H | 4 | 10~300 | 10~300 | 5~295 | 5~295 | 3, 4, 5 | 3 |
STHVM STHVMA | 4.5 |
Con fori | Foro | |
N (Foro passante) | P (Foro svasato conico) | |
2H | ||
4H |
Codice componente | - | A | - | B | - | F | - | G | - | N |
STHVS4H4 | - | 250 | - | 200 | - | F200 | - | G150 | - | N5 |
(Prezzo unitario tipo standard) | + | (Addebito lavorazione fori) | = | (Prezzo unitario tipo con fori) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
STHVS2H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-N[3,4,5] |
STHVS2H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-P3 |
STHVS4-[10-300/1]-[10-300/1] |
STHVS4H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-N[3,4,5] |
STHVS4H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-P3 |
STHVSA2H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-N[3,4,5] |
STHVSA2H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-P3 |
STHVSA4-[10-300/1]-[10-300/1] |
STHVSA4H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-N[3,4,5] |
STHVSA4H4-[10-300/1]-[10-300/1]-F[5-295/1]-G[5-295/1]-P3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con o senza adesivo | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Lavorazione fori | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato [P] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | Senza adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2H (Due fori) | 3 ~ 5 | - | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
- | 1 | 7 giorni | Senza adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2H (Due fori) | - | 3 | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
- | 1 | 7 giorni | Senza adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | Senza variante foratura | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | Senza adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 4H (Quattro fori) | 3 ~ 5 | - | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
- | 1 | 7 giorni | Senza adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 4H (Quattro fori) | - | 3 | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
- | 1 | 7 giorni | Con Adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2H (Due fori) | 3 ~ 5 | - | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
- | 1 | 7 giorni | Con Adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2H (Due fori) | - | 3 | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
- | 1 | 7 giorni | Con Adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | Senza variante foratura | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | Con Adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 4H (Quattro fori) | 3 ~ 5 | - | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 | ||
- | 1 | 7 giorni | Con Adesivo | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 4H (Quattro fori) | - | 3 | 5 ~ 295 | 5 ~ 295 |
Loading...
Materiale | Gomma | Grado, tipo | Gomma nitrilica equivalente (resistente all'olio Hyper V) | Spessore T(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche | A, B configurabili/Largh. sagoma V 11mm |
Configura
Proprietà di base
Con o senza adesivo
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Lavorazione fori
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato [P]
F(mm)
G(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali