Rotaie per trasportatori / Dritte

Rotaie per trasportatori / Dritte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Guida del pezzo per nastri trasportatori. [Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304), un lato abrasivo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CGPS-W[50-800/1]-H[30-200/1]

Rotaie per trasportatori/Dritte:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv. lucidatura su un lato

Specifiche

Codice componente-W-H
CGPS-W200-H50
Codice componenteW
Incrementi di 1mm
H
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario
W50~
200
W201~
500
W501~
800
CGPS50~80030~100   
101~200   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CGPS-W[50-800/1]-H[30-200/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
W
(mm)

-

1 9 giorni 1030 ~ 20050 ~ 800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guide Specifiche prodotto Dritto

Supporto tecnico