Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | |
Acciaio | - |
Codice componente |
SAR350 |
Codice componente | Lungh. carico | Corsa | A | B | C | D | Coeff. di carico (N/2 pz.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 5 pz. | 6 ~ 20 pz. | |||||||
SAR3 | 10 | 100 | 100 | - | 70 | - | 70 | 107 | ||
20 | 200 | 223 | 85 | 170 | 85 | 170 | 88 | |||
30 | 300 | 345 | 135 | 270 | 135 | 270 | 68 | |||
40 | 400 | 460 | 185 | 370 | 185 | 370 | 49 | |||
50 | 500 | 576 | 235 | 470 | 235 | 470 | 29 | |||
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%. Le guide non possono essere separate. Usare viti a testa piatta M3 per montare le guide. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SAR310 |
SAR320 |
SAR330 |
SAR340 |
SAR350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Lunghezza rotaia (mm) | Coeff. di carico (N/2 pz.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 100 | 107 | |
17.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 223 | 200 | 88 | |
22.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 345 | 300 | 68 | |
29.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 460 | 400 | 49 | |
36.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 576 | 500 | 29 |
Loading...
Tipo | A scorrimento | Materiale | Lega di alluminio | Q.tà rotaia | Telescopica in tre pezzi |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 16 | Larghezza(mm) | 20 | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Lunghezza rotaia(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali