Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Temp. ambiente di esercizio | Tipo |
Resina acetalica (nero) | -45 ~ 95°C | JPTUC |
Cod. comp. | - | L | - | F |
JPTU10 JPTUC13 | - - | L15 25 | - | F8 |
Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | R | (ℓ) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | JPTUC | ||||
JPTUC | 6 | 10~30 | M3 | 3 | 1 | |
7 | 3 | |||||
8 | 15~50 | M5 | 4 | |||
10 | 5 | 2 | ||||
13 | 20~60 | M8 | 6 | 3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JPTUC6-[10-30/1] |
JPTUC7-[10-30/1] |
JPTUC8-[15-50/1] |
JPTUC10-[15-50/1] |
JPTUC13-[20-60/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 20 ~ 60 |
Loading...
Shape | Perni di regolazione altezza | Mounting Method | Maschiati | Tip Shape | Testa a siluro |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resina acetalica | Surface Treatment(Ø) | Non fornito | Heat Treatment | Fornito |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali