Raccordi in PVC H1 gomito a 45°

Raccordi in PVC H1 gomito a 45°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Questo tubo in PVC è facile da maneggiare e impermeabile. -Tipo di collegamento: da tubo a tubo dello stesso diametro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in PVC H1 gomito a 45°:Immagine relativa
  Materiale: PVC antiurto

Specifiche

Codice componente
PVCHSB20
PVCHBN100
Codice componenteZHStandardPrezzo unitario
TipoN. 1 ~ 50 pz.
PVCHHE13733JIS K 6743
20944
251151
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PVCHHE13
PVCHHE20
PVCHHE25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (A1)
(Ø)
Diametro interno del tubo d.

0.73 €

1 6 giorni 1813

1.47 €

1 6 giorni 2620

1.59 €

1 6 giorni 3225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale PVC non plastificato resistente all'impatto Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Materiale del tubo applicabile Tubo in PVC Pressione di esercizio massima(MPa) 0.75
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Tipo Raccordo HI
Profilo Gomito a 45°

Prodotti complementari

Supporto tecnico