Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HOAFEM | EN 1.0038 equiv. | Vernice acrilica a forno |
HOAFE | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
HOAFEM 38 |
Codice componente | D | A1 | A2 | A3 | t | Prezzo unitario | ||
Tipo | Diam. nominale | HOAFEM | HOAFE | |||||
HOAFEM HOAFE | 38 | 38 | 28 | 41 | 69 | 1.2 | ||
50 | 48.6 | 35 | 50 | 86.5 | 1.5 | |||
65 | 63.5 | 35 | 52.5 | 91 | 2(1.6) | |||
75 | 75 | 35 | 56 | 95 | ||||
100 | 98 | 45 | 73 | 122 | ||||
113 | 112 | 50 | 81.5 | 139 | ||||
125 | 124 | 55 | 89 | 151.5 | ||||
150 | 149 | 60 | 98 | 170 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOAFE38 |
HOAFE50 |
HOAFE65 |
HOAFE75 |
HOAFE100 |
HOAFE113 |
HOAFE125 |
HOAFE150 |
HOAFEM38 |
HOAFEM50 |
HOAFEM65 |
HOAFEM75 |
HOAFEM100 |
HOAFEM113 |
HOAFEM125 |
HOAFEM150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | |
123.38 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | |
143.79 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | |
152.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | |
224.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 100 | |
254.94 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 113 | |
291.50 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | |
367.79 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 150 | |
49.28 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 38 | |
54.41 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 50 | |
66.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 65 | |
82.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 75 | |
130.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 100 | |
149.66 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 113 | |
173.38 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 125 | |
221.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Vernice acrilica a forno | 150 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo raccordo | Riduttore |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali