• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Basi cerniera / A U / Dimensione fissa

Basi cerniera / A U / Dimensione fissa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Basi cerniera/A U/dimensione fissa:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HKNKJBS45CEquiv.Ossido nero

Specifiche

Codice componente-T-H
HKNKB8-T16-H25
Codice componenteSelezione
T
Selezione
H
WAFEKSdCPrezzo unitario
TipoDH7
HKNKJB512202563830221254.53
164
61220253
164
8162530850403014105.54
195
10162530106555424
195
12193035125
226

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HKNKJB5-T12-H20
HKNKJB5-T12-H25
HKNKJB5-T16-H20
HKNKJB5-T16-H25
HKNKJB6-T12-H20
HKNKJB6-T12-H25
HKNKJB6-T16-H20
HKNKJB6-T16-H25
HKNKJB8-T16-H25
HKNKJB8-T16-H30
HKNKJB8-T19-H25
HKNKJB8-T19-H30
HKNKJB10-T16-H25
HKNKJB10-T16-H30
HKNKJB10-T19-H25
HKNKJB10-T19-H30
HKNKJB12-T19-H30
HKNKJB12-T19-H35
HKNKJB12-T22-H30
HKNKJB12-T22-H35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro D
(Ø)
Spessore dimensione T
(mm)
Dimensione altezza H
(mm)

32.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1051220

32.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1051225

38.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1051620

38.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1051625

32.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1061220

32.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1061225

38.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1061620

38.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1061625

36.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1081625

36.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1081630

40.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1081925

40.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1081930

37.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101625

37.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10101630

45.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10101925

45.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10101930

42.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10121930

42.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10121935

48.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10122230

48.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10122235

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Basi cerniera/A U/dimensione fissa:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Basi cerniera Shape A U Mounting Position Standard
Material EN 1.1191 Equiv. Surface Treatment Ossido nero

Prodotti complementari

Supporto tecnico