Terminali per sonde / Serie TNR【1-10 Pezzi per confezione】

Terminali per sonde / Serie TNR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Terminali per sonde/Serie TNR:Immagine relativa
Materiale: Ottone Trattamento superficie: Placcatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta-Colore conduttore
SNP30
TNR8
FNP40L
-

B


-
-

BL
B
Codice componenteSelezione colore conduttoriSonde applicabili, innestiDdhStandard conduttoreTensione d'esercizio maxCorrente ammessaCon conduttoreSolo terminali
D.E. FiliPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~5001 ~ 9 conf.10~2930~50
TNR8W (Bianco)
R (Rosso)
BL (Blu)
N (Solo terminali)*
NR45ST NR45T
GNP12
1.050.842.0(Ø0.6)Ø0.12x7 pz.250V3A      
TNR13FNP13 FNP13HD1.71.353.0(Ø1.0)Ø0.08x40 pz.4A      
* Per gli ordini di soli terminali è previsto un minimo di una confezione da 10 pz.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TNR8-BL
TNR8-N
TNR8-R
TNR8-W
TNR13-BL
TNR13-N
TNR13-R
TNR13-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSelezione colore conduttori D
(Ø)

2.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10BL (Blu)1.05

11.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10N (Solo terminali)1.05

2.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10R (Rosso)1.05

2.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10W (Bianco)1.05

2.09 €

1 Disponibile 7 giorni 10BL (Blu)1.7

9.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10N (Solo terminali)1.7

2.09 €

1 Disponibile 7 giorni 10R (Rosso)1.7

2.09 €

1 Disponibile 7 giorni 10W (Bianco)1.7

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Informazioni di base

Type Terminali per sonde

Supporto tecnico