Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero), Uretano (D50, 65, 75: Marrone, D100, 125, 150: Grigio), Nylon (Bianco) | Incorporato | Assente |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | R | U | N | |||||||||||||
Orientabili | CHAMJ-S | 50 | R (Gomma) U (Uretano) N (Nylon) | 70 | 70 | 58 | 55 | - | 42 | - | 8.8 | 27 | 53 | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 325 | 305 | 290 | |||
65 | 85 | 61 | 25 | 25 | 700 | 375 | 325 | 310 | ||||||||||||||||||
75 | 93 | 28 | 66 | 26 | 600 | 700 | 800 | 420 | 345 | 325 | ||||||||||||||||
100 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 11 | 32 | 83 | 32 | 32 | 32 | 3.2 | 1200 | 1000 | 1200 | 920 | 790 | 770 | ||||||
125 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 40 | 105 | 38 | 40 | 40 | 1500 | 1300 | 1500 | 1505 | 1465 | 1315 | ||||||||
150 | 190 | 115 | 40 | 1600 | 1400 | 1600 | 1710 | 1585 | 1490 | |||||||||||||||||
Fisse | CHAMK-S | 50 | 70 | 70 | 47 | 55 | - | 28 | - | 8.8 | - | - | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 195 | 175 | 160 | ||||
65 | 85 | 25 | 25 | 700 | 250 | 200 | 185 | |||||||||||||||||||
75 | 93 | 26 | 600 | 700 | 800 | 295 | 220 | 200 | ||||||||||||||||||
100 | 132 | 110 | 75 | 90 | 80 | 50 | 45 | 11 | 32 | 32 | 32 | 2.6 | 1200 | 1000 | 1200 | 740 | 610 | 585 | ||||||||
125 | 168 | 136 | 100 | 112 | 100 | 56 | 53 | 38 | 40 | 40 | 3.0 | 1500 | 1300 | 1500 | 1135 | 1090 | 945 | |||||||||
150 | 190 | 137 | 93 | 40 | 2.6 | 1600 | 1400 | 1600 | 1290 | 1160 | 1100 | |||||||||||||||
Orientabili con freno | CHAMS-S | 50 | 70 | 70 | 58 | 55 | - | 42 | - | 8.8 | 27 | 67 | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 345 | 335 | 310 | ||||
65 | 85 | 68 | 25 | 25 | 700 | 430 | 375 | 350 | ||||||||||||||||||
75 | 93 | 28 | 26 | 600 | 700 | 800 | 470 | 380 | 360 | |||||||||||||||||
100 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 11 | 32 | 86 | 32 | 32 | 32 | 3.2 | 1200 | 1000 | 1200 | 1005 | 875 | 850 | ||||||
125 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 40 | 108 | 38 | 40 | 40 | 1500 | 1300 | 1500 | 1690 | 1650 | 1505 | ||||||||
150 | 190 | 115 | 40 | 1600 | 1400 | 1600 | 1875 | 1750 | 1700 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 70 | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | |
5.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 70 | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | |
7.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 70 | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 25 | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 85 | 35.01–80.00 | Non fornito | 70 | [Nylon] Nylon (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
5.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 85 | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 85 | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
5.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 93 | 35.01–80.00 | Non fornito | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 93 | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
9.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | 35.01–80.00 | Non fornito | 70 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | |
11.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 132 | 80.01–140.00 | Non fornito | 120 | [Nylon] Nylon (Generale) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 132 | 80.01–140.00 | Non fornito | 120 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
19.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | 80.01–140.00 | Non fornito | 100 | [uretano] Uretano (generico) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
19.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [Nylon] Nylon (Generale) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | |
28.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | 80.01–140.00 | Non fornito | 130 | [uretano] Uretano (generico) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | |
22.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Nylon] Nylon (Generale) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | |
19.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | |
34.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | 80.01–140.00 | Non fornito | 140 | [uretano] Uretano (generico) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 70 | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 28 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 70 | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 28 | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 70 | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 25 | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 85 | 35.01–80.00 | Non fornito | 70 | [Nylon] Nylon (Generale) | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 85 | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 85 | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | |
4.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 93 | 35.01–80.00 | Non fornito | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | |
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 93 | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 93 | 35.01–80.00 | Non fornito | 70 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | |
8.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 132 | 80.01–140.00 | Non fornito | 120 | [Nylon] Nylon (Generale) | 90 | 50 | 110 | 75 | 100 | 32 | |
12.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 132 | 80.01–140.00 | Non fornito | 120 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 90 | 50 | 110 | 75 | 100 | 32 | |
16.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 132 | 80.01–140.00 | Non fornito | 100 | [uretano] Uretano (generico) | 90 | 50 | 110 | 75 | 100 | 32 | |
15.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 168 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [Nylon] Nylon (Generale) | 112 | 56 | 136 | 100 | 125 | 40 | |
15.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 168 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 112 | 56 | 136 | 100 | 125 | 38 | |
22.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 168 | 80.01–140.00 | Non fornito | 130 | [uretano] Uretano (generico) | 112 | 56 | 136 | 100 | 125 | 40 | |
18.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 190 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Nylon] Nylon (Generale) | 112 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | |
15.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 190 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 112 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | |
32.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 190 | 80.01–140.00 | Non fornito | 140 | [uretano] Uretano (generico) | 112 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 70 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | |
5.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 70 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 50 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | |
8.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 70 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 25 | |
6.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 85 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 70 | [Nylon] Nylon (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 85 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 50 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
9.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 85 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
7.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
6.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
10.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 93 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 70 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | |
13.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | 80.01–140.00 | Con finecorsa di rotazione | 120 | [Nylon] Nylon (Generale) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | 80.01–140.00 | Con finecorsa di rotazione | 120 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
22.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | 80.01–140.00 | Con finecorsa di rotazione | 100 | [uretano] Uretano (generico) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | 140.01–220.00 | Con finecorsa di rotazione | 150 | [Nylon] Nylon (Generale) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | 140.01–220.00 | Con finecorsa di rotazione | 150 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | |
28.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | 80.01–140.00 | Con finecorsa di rotazione | 130 | [uretano] Uretano (generico) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | |
28.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | 140.01–220.00 | Con finecorsa di rotazione | 160 | [Nylon] Nylon (Generale) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | |
28.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | 140.01–220.00 | Con finecorsa di rotazione | 160 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | |
36.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | 80.01–140.00 | Con finecorsa di rotazione | 140 | [uretano] Uretano (generico) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 |
Loading...
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CHAMS-E75 | - | U |
CHAMJ-S65 | - | R |
Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali