• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pressori a blocco

Pressori a blocco

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pressori a blocco:Immagine relativa
Categoria di caricoTipoCorpo principalePuntaMolla
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMateriale
Punta in acciaioCarico leggeroPJSBEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.57~63HRC
(cementato)
Nichelatura chimicaJIS-SWP-B
Punta in plasticaNPSBResina acetalica--

Specifiche

Codice componente
PJSB10
Codice componenteCarico leggeroPrezzo unitario
TipoHminNmax
Carico
(Punta in acciaio)
PJSB
(Punta in plastica)
NPSB
105.815.5
15
20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NPSB10
NPSB15
NPSB20
PJSB10
PJSB15
PJSB20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza puntale H
(mm)

21.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

22.63 €

1 Disponibile 5 giorni 15

23.84 €

1 Disponibile 5 giorni 20

21.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10

22.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15

23.84 €

1 Disponibile 5 giorni 20

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pressori a blocco:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Pressori a blocco Lungh. L(mm) 28 Corsa (S)(mm) 5

Supporto tecnico