• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Regolazioni semplificate ]Unità a regolazione semplificata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Regolazioni semplificate ]Unità a regolazione semplificata:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero
Accessori: Vite a esagono incassato RSCB4-10, 1 pz.

Specifiche

Codice componente
XKRC60
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsaCapacità di carico (N) orizzontalePeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.
XKRC40Ø35±22.5°9.80.07  
60Ø5514.70.15 
[Esempi di combinazioni di unità di regolazione]
 XKRC40PaginaXKRC60Pagina
Unità di regolazione semplificateXKCS301895XKCS301895
XKDSP401964XKDSP601964
XKEMA401964XKEMA601964
Tavole ad alta precisione
Tavole standard
XFES401896XFES601896
XCRS401917XCRS601917
XZLNG401992XZLNG601992
ZFES401961ZFES601961
ZCRS401967ZCRS601967
ZLFG401972ZLFG601972
ZLPG401973ZLPG601973
ZLTG401974ZLTG601974

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XKRC40
XKRC60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTable Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)

55.03 €

1 Disponibile 5 giorni 103135

67.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1049.555

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Regolazioni semplificate ]Unità a regolazione semplificata:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

[Regolazioni semplificate ]Unità a regolazione semplificata:Immagine relativa

Informazioni di base

Load Capacity (Range)(N) 5–30 Feeding Method Viti di trasmissione Table Material Lega di alluminio
Table Surface Treatment Anodizzato nero Guiding Mechanism Guida di scorrimento Table Size (Thickness) H(mm) 16
Clamp Viti a esagono incassato Viti a ricircolo di sfere Funzionamento maniglia Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) 1
Angolo di regolazione 45°

Supporto tecnico