• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Standard] Tavole X / A ricircolo di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Standard] Tavole X/a ricircolo di sfere:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4125 Equiv.
Trattamento superficie: Nichelatura chimica
Accessori: Viti a testa bassa ed esagono incassato in acciaio inox XLBS40 (M3-8, 4 pz.)
XLBS60 (M4-8, 4 pz.)

Specifiche

Codice componente
XLBS40
Tavole ad alta precisione, prodotti esistenti: XSG (P.1921)
Codice componenteDistanza percorsa (mm)Vista dall'altoVista frontaleVista lateralePrezzo unitario
ABGXSd1d2
TipoN.Pos. avanzamento standard: CRPos. avanzamento CZ, CZR
XLBS40±6.54025.8±6.513 5.5 323.53.563.5 
606015.8±6.55034.584 

Codice componenteSuperf. tavola (mm)Capacità di carico (N)Graduazione minima (µm)Rettilineità (µm)Precisione dist. percorsaRigidità torsionale ("/N•cm)Parallelismo (µm)Peso (kg)
TipoN.BeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollio
XLBS4040x4098101030"25"0.380.350.21300.24
6060x6019635"30"0.1 0.080.050.44

Varianti

[Standard] Tavole X/a ricircolo di sfere:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XLBS40
XLBS40-CR
XLBS40-CZ
XLBS40-CZR
XLBS60
XLBS60-CR
XLBS60-CZ
XLBS60-CZR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito

198.69 €

1 5 giorni 1026-4026-4050.1–1004040980.380.350.21Standard

198.69 €

1 5 giorni 1026-4026-4050.1–1004040980.380.350.21Destra e sinistra

198.69 €

1 5 giorni 1026-4026-4050.1–1004040980.380.350.21Alto/Basso

198.69 €

1 5 giorni 1026-4026-4050.1–1004040980.380.350.21Superiore/Inferiore, Destra/Sinistra

214.59 €

1 5 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.60601960.10.080.05Standard

214.59 €

1 5 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.60601960.10.080.05Destra e sinistra

214.59 €

1 5 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.60601960.10.080.05Alto/Basso

214.59 €

1 5 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.60601960.10.080.05Superiore/Inferiore, Destra/Sinistra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza percorsa (Gamma selezionabile) ≤±10mm Metodo di avanzamento Testine micrometriche Materiale tavola EN 1.4125 Equiv.
Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 15.1-20
Categoria Corpo principale Distanza percorsa (Asse X)(mm) ±6.5 Misura tavola (spessore) A(mm) 20
Tipo Asse X Rettilineità tavola(µm) 10 Parallelismo tavola(µm) 30
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 0.5

Supporto tecnico