Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tolleranza dimensioni A, B e D | ||
Tipo | Dimensione | Tolleranza |
Quadrate | 20~200 | ±1.0 |
210~500 | ±1.5 | |
510~1000 | ±2.0 | |
Rotonde | 20~500 | ±3.0 |
Tipo | Materiale |
PMY | EN 1.4301 equiv. |
PMT | EN 1.4401 equiv. |
Codice componente | - | Profilo | - | A | - | B | - | D | ||||
Tipo | N. maglie | Simbolo | ||||||||||
PMY PMT | 16 100 | Y X | - - | K M | - | 150 | - | 100 | - | 250 |
Codice componente | Standard rete | Profilo | Quadrate | Rotonde | |||||
Incrementi di 10mm | |||||||||
Tipo | N. maglie per 1" (25.4mm) quadrato | Simbolo | Misura maglia a (mm) | Diam. filo b (mm) | Vuoto su pieno (%) | A | B | D | |
PMY (EN 1.4301 equiv.) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | K (Quadrate) M (Rotonde) | 20~1000 A≥B | 20~1000 | 20~500 |
Y | 1.02 | 0.57 | 41.2 | ||||||
18 | X | 1.07 | 0.34 | 57.6 | |||||
Y | 0.91 | 0.5 | 41.7 | ||||||
30 | X | 0.60 | 0.25 | 49.8 | |||||
Y | 0.56 | 0.29 | 43.4 | ||||||
40 | X | 0.46 | 0.18 | 51.7 | |||||
60 | X | 0.28 | 0.14 | 44.4 | |||||
80 | X | 0.20 | 0.12 | 39.1 | |||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||
120 | X | 0.13 | 0.08 | 38.3 | |||||
PMT (EN 1.4401 equiv.) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | ||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||
150 | X | 0.11 | 0.06 | 41.9 | |||||
200 | X | 0.08 | 0.05 | 37.9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PMT16X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMT16X-M-[20-500/10] |
PMT100X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMT100X-M-[20-500/10] |
PMT150X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMT150X-M-[20-500/10] |
PMT200X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMT200X-M-[20-500/10] |
PMY16X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY16X-M-[20-500/10] |
PMY16Y-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY16Y-M-[20-500/10] |
PMY18X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY18X-M-[20-500/10] |
PMY18Y-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY18Y-M-[20-500/10] |
PMY30X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY30X-M-[20-500/10] |
PMY30Y-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY30Y-M-[20-500/10] |
PMY40X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY40X-M-[20-500/10] |
PMY60X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY60X-M-[20-500/10] |
PMY80X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY80X-M-[20-500/10] |
PMY100X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY100X-M-[20-500/10] |
PMY120X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10] |
PMY120X-M-[20-500/10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Profilo | Misura maglia a (mm) | Diam. filo b (mm) | N. maglie | (Solo per tipo quadrato) Larghezza B (Dim. A ≥ Dim. B) (mm) | (Per tipo quadrato) Lunghezza A, (Per tipo rotondo) Diam. D (mm) | Vuoto su pieno (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Quadrate | 1.30 | 0.29 | 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 66.9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Rotonde | 1.30 | 0.29 | 16 | - | 20 ~ 500 | 66.9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Quadrate | 0.15 | 0.1 | 100 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 36.0 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Rotonde | 0.15 | 0.1 | 100 | - | 20 ~ 500 | 36.0 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Quadrate | 0.11 | 0.06 | 150 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 41.9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Rotonde | 0.11 | 0.06 | 150 | - | 20 ~ 500 | 41.9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Quadrate | 0.08 | 0.05 | 200 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 37.9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Rotonde | 0.08 | 0.05 | 200 | - | 20 ~ 500 | 37.9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 1.30 | 0.29 | 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 66.9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 1.30 | 0.29 | 16 | - | 20 ~ 500 | 66.9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 1.02 | 0.57 | 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 41.2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 1.02 | 0.57 | 16 | - | 20 ~ 500 | 41.2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 1.07 | 0.34 | 18 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 57.6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 1.07 | 0.34 | 18 | - | 20 ~ 500 | 57.6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.91 | 0.5 | 18 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 41.7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.91 | 0.5 | 18 | - | 20 ~ 500 | 41.7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.60 | 0.25 | 30 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 49.8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.60 | 0.25 | 30 | - | 20 ~ 500 | 49.8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.56 | 0.29 | 30 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 43.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.56 | 0.29 | 30 | - | 20 ~ 500 | 43.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.46 | 0.18 | 40 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 51.7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.46 | 0.18 | 40 | - | 20 ~ 500 | 51.7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.28 | 0.14 | 60 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 44.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.28 | 0.14 | 60 | - | 20 ~ 500 | 44.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.20 | 0.12 | 80 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 39.1 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.20 | 0.12 | 80 | - | 20 ~ 500 | 39.1 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.15 | 0.1 | 100 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 36.0 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.15 | 0.1 | 100 | - | 20 ~ 500 | 36.0 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.13 | 0.08 | 120 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 38.3 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.13 | 0.08 | 120 | - | 20 ~ 500 | 38.3 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Profilo
Misura maglia a(mm)
Diam. filo b(mm)
N. maglie
(Solo per tipo quadrato) Larghezza B (Dim. A ≥ Dim. B)(mm)
(Per tipo quadrato) Lunghezza A, (Per tipo rotondo) Diam. D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali