Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | W | - | H |
PFUCV FFUC | - - | W900 W1000 | - - | H1800 H1200 |
Cod. comp. | W Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | |
Tipo | Profilato/Colore | ||
PFUC (Profilato tubolare) | W(Bianco) V(Avorio) S(Grigio scuro) | 600~1200 | 600~2000 |
FFUC (Profilati industriali) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FFUC-W[600-1200/1]-H[600-2000/1] |
PFUCS-W[600-1200/1]-H[600-2000/1] |
PFUCV-W[600-1200/1]-H[600-2000/1] |
PFUCW-W[600-1200/1]-H[600-2000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Colore | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati industriali | - | 600 ~ 2000 | 600 ~ 1200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati tubolari | S (Grigio scuro) | 600 ~ 2000 | 600 ~ 1200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati tubolari | V (Avorio) | 600 ~ 2000 | 600 ~ 1200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati tubolari | W (Bianco) | 600 ~ 2000 | 600 ~ 1200 |
Loading...
Profilo unità standard | Divisorio |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
H(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali