Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AFTRW30
Tipo | Materiale | Pressione di esercizio max | Coppia di rottura | Temp. termoresistenza |
AFTRW | Plastica ABS | 0.7MPa | 7N • m | 70°C |
Cod. comp. |
AFTRW30 |
Cod. comp. | Orifizio | Portata aria N L/min (per 0.3MPa) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
AFTRW | 30 | 16-Ø1 | 210 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AFTRW30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
22.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Profilo getto | Dritto | Materiale | Resina termoplastica (Plastica ABS) | Angolo di montaggio | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | 90° | Liquido applicabile | Aria compressa | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.7 |
Diametro vite nominale 1 | R1/4 | Profilo | Standard | Portata aria (a 0.3MPa)(NL/min) | 210 |
Filettature | Filettature |
Si trova sulla pagina di Ugelli dell'aria a 90 gradi / Standard, il codice articolo è il seguente: AFTRW30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFTRW30.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali