• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ugelli dell'aria piatti larghi

Ugelli dell'aria piatti larghi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AFTW20

Marca: MISUMI

Prezzo: 28.12

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFTW20

Ugelli dell'aria piatti larghi:Immagine relativa
TipoMaterialePressione di esercizio maxCoppia di rottura filettaturaTemp. termoresistenza
AFTWPlastica ABS0.7MPa10N • m70°C

Specifiche

Cod. comp.
AFTW20
Cod. comp.OrifizioPortata aria NL/Min
(per 0.3MPa)
Peso (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~3940~99100~200
AFTW2032-Ø129040    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AFTW20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

28.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Larghezza dell'attacco per erogazione circa due volte il tipo standard (AFTSP).
Per evitare danni
• Evitare il serraggio eccessivo della vite.
• Evitare urti sulle viti.

Informazioni di base

Profilo getto Dritto Fonte di aria Compressore Materiale Resina termoplastica (Plastica ABS)
Angolo di montaggio Tipo piatto A soffio d'aria Standard Tipo Larghe
Liquido applicabile Aria compressa Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.7 Diametro vite nominale 1 R3/8
Profilo Larghe Portata aria (a 0.3MPa)(NL/min) 290 Filettature Filettature

Si trova sulla pagina di Ugelli dell'aria piatti larghi, il codice articolo è il seguente: AFTW20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFTW20.

Supporto tecnico