[Regolazioni semplificate] Tavole su assi XY, con vite senza fine e guida con chiavetta

[Regolazioni semplificate] Tavole su assi XY, con vite senza fine e guida con chiavetta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XYKYF40

Marca: MISUMI

Prezzo: 97.81

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XYKYF40

[Regolazioni semplificate] Tavole su assi XY, con vite senza fine e guida con chiavetta:Immagine relativa
Corpo principaleVite senza fineVite morsetto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
Lega di alluminioAnodizzato neroAcciaioNichelatura chimicaAcciaioOssido nero

Specifiche

Codice componente
XYKYF40
Codice componenteSuperf. tavola
Misura
(mm)
Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione
(mm)
Vite
morsetto
Capacità di carico
(N)
Peso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.Superf. superioreSuperf. inferiore
XYKYF4040x4020200.7M419.60.15 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYKYF40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.81 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Regolazioni semplificate] Tavole su assi XY, con vite senza fine e guida con chiavetta:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (intervallo)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Vite senza fine Misura tavola (lunghezza) L(mm) 40
Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Guida chiave Misura tavola (spessore) A(mm) 16 Corsa (distanza X)(mm) ±10
Corsa (distanza Y)(mm) ±10 Pinza Viti a esagono incassato Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento maniglia
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.7 Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) 1

Si trova sulla pagina di [Regolazioni semplificate] Tavole su assi XY, con vite senza fine e guida con chiavetta, il codice articolo è il seguente: XYKYF40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XYKYF40.

Prodotti complementari

Supporto tecnico