• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rulli a sbalzo

Rulli a sbalzo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli singoli:Immagine relativa
TipoCuscinettoPernoDistanziale Trattamento superficie
BWPEN 1.3505 equiv.EN 1.1191 equiv.EN 1.0038 equiv.Ossido nero

Specifiche

Codice componente-Lu-Lm
BWP11-17-10
Codice componenteIncrementi di 1mmLBdM
(Grossa)
H
(Esag. incass.)
TC=PCod. comp.
cuscinetto
Prezzo unitario
TipoDLuLm1 ~ 4 pz.
BWP116~255~10Lu+Lm55M52.528685ZZ
135~255~1045M52.58695ZZ
166~408~1658M84311688ZZ
197~408~1668M8411698ZZ
228~408~1678M8411608ZZ
269~5010~20810M105146000ZZ
3010~5010~20910M105176200ZZ
A prescindere dalla dimensione specificata, (dimensione Lm + 1mm) è la sezione filettata.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BWP11-[6-25/1]-[5-10/1]
BWP13-[5-25/1]-[5-10/1]
BWP16-[6-40/1]-[8-16/1]
BWP19-[7-40/1]-[8-16/1]
BWP22-[8-40/1]-[8-16/1]
BWP26-[9-50/1]-[10-20/1]
BWP30-[10-50/1]-[10-20/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
Diametro interno d
(mm)
B
(mm)
M (Filettatura grossa)
(Ø)
C Lm
(mm)
Lu
(mm)

-

1 7 giorni 101155M585 ~ 106 ~ 25

-

1 7 giorni 101354M585 ~ 105 ~ 25

-

1 7 giorni 101685M8118 ~ 166 ~ 40

-

1 7 giorni 101986M8118 ~ 167 ~ 40

-

1 7 giorni 102287M8118 ~ 168 ~ 40

-

1 7 giorni 1026108M101410 ~ 209 ~ 50

-

1 7 giorni 1030109M101710 ~ 2010 ~ 50

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Il cuscinetto e il distanziale possono essere spediti in uno stato integro eliminando il gioco tra D.E. del perno e D.E. del distanziale.
Ciò può impedire la caduta o la perdita di parti e ridurre tempi e fatica durante il montaggio.

Esempio di utilizzo

Rulli singoli:Immagine relativa

Informazioni di base

Con albero Articolato Tipo rotella Profilo piatto Cuscinetto Tipo singolo
Materiale cuscinetto Acciaio Materiale rivestimento Non rivestito Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico