• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia bussola / doppia gola anulare / tenuta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole lineari/Prodotto economico/Doppie:Immagine relativa
Tipo Cilindro esterno Sfera Fermo Temp. ambiente di esercizio Accessori
Materiale Durezza Trattamento superficie Materiale Materiale
C-LMUW EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ - EN 1.3505 Equiv. Plastica -20~80°C Tenuta Materiale
Gomma nitrilica

Specifiche

Codice componente
C-LMUW6
Codice componente D L B W D1 Eccentricità
(max)
File di sfere Massa
(g)
Tipo dr Tolleranza   Tolleranza   Tolleranza   Tolleranza
C-LMUW 4 +0.003
-0.013
8 +0.006
-0.013
23 +0.3
-0.6
- - - - 0.020 0.020 2
5 10 28 18.2 0
-0.4
1.1 9.6 4
6 12 +0.006
-0.015
35 24.8 11.5 0.030 8.5
8 15 45 32.8 14.3 17
10 19 +0.006
-0.018
55 41.4 1.3 18 31
12 21 57 43.4 20 41
13 23 61 22 46
16 28 70 49.8 1.6 27 73
20 +0.003
-0.015
32 +0.006
-0.021
80 57.8 30.5 0.040 5 98
25 40 112 +0.3
-0.7
78.3 0
-0.5
1.85 38 6 236
30 45 123 85.3 43 262
35 +0.003
-0.018
52 +0.006
-0.024
135 94.8 2.1 49 0.050 425
40 60 151 116.8 57 654
50 80 192 142.8 2.6 76.5 1700
Senza tenuta per dr=3 e 4. Il tipo senza tenuta ha una resistenza allo scorrimento inferiore (0.4~1.2N) e si muove in modo uniforme. Per evitare l'ingresso di polvere sulla superficie del contatto scorrevole, eseguire separatamente le misure della resistenza alla polvere.
Distanziali e finecorsa per boccole lineari selezionabili da P.238.
Per le precauzioni per l'uso, vedere P. 221.
■Coefficiente di carico
dr Coefficiente di carico Momento statico ammesso
(N∙m)
C (dinamico) N Co (statico) N
4 176 254 0.63
5 263 412 1.38
6 324 529 2.18
8 431 784 4.31
10 588 1100 7.24
12 657 1200 10.9
13 813 1570 11.6
16 1230 2350 19.7
20 1400 2740 26.8
25 1560 3140 43.4
30 2490 5490 82.8
kgf=Nx0.101972
 
■Tolleranza raccomandata per diam. albero e diam. alloggiamento
dr Diam. albero Diam. alloggiamento
Tolleranza g6   Tolleranza
4 -0.004
-0.012
8 +0.021
+0.006
5 10
6 12 +0.024
+0.006
8 -0.005
-0.014
15
10 19 +0.027
+0.006
12 -0.006
-0.017
21
13 23
16 28
20 -0.007
-0.020
32 +0.031
+0.006
25 40
30 45
35 -0.009
-0.025
52 +0.036
+0.006
40 60
50 80

*La tolleranza indicata è raccomandata per l'accoppiamento con l'albero e il montaggio dell'alloggiamento.
*Quando si usano le boccole lineari nel trasferimento come guida semplificata, si consiglia la combinazione con albero temprato g6.
*La combinazione di boccole lineari C-VALUE e alberi C-VALUE è consigliata per l'uso nel trasferimento o per altri scopi in cui la distanza tra boccola lineare e albero lineare o le proprietà di scorrimento non sono importanti.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-LMUW4
C-LMUW5
C-LMUW6
C-LMUW8
C-LMUW10
C-LMUW12
C-LMUW13
C-LMUW16
C-LMUW20
C-LMUW25
C-LMUW30
C-LMUW35
C-LMUW40
C-LMUW50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)

3.83 €

1 Disponibile 5 giorni 4238176254

3.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

52810263412

3.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

63512324529

3.09 €

1 Disponibile 5 giorni 84515431784

3.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1055195881100

3.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1257216571200

3.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1361238131570

4.13 €

1 Disponibile 5 giorni 16702812302350

5.64 €

1 Disponibile 5 giorni 20803214002740

8.51 €

1 Disponibile 5 giorni 251124015603140

10.91 €

1 Disponibile 5 giorni 301234524905490

14.80 €

1 Disponibile 5 giorni 351355226506270

21.19 €

1 Disponibile 5 giorni 401516034308040

26.41 €

1 Disponibile 5 giorni 5019280608015900

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole lineari/Prodotto economico/Doppie:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Materiale di Cilindro esterno EN 1.3505 Equiv.
Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Non fornito
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Tipo Dritto Lunghezza Tipo doppio
Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Materiale fermo Plastica Tenute Gomma nitrilica

Prodotti complementari

Supporto tecnico